(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[20ポケット]ツールポーチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[20ポケット]ツールポーチ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,510円
税込単価
10,461円

【商品仕様】・材質…ポリエステル・サイズ…245×110×345(H)mm・ベ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • サイズ:
    245×110×345(H)mm
  • 材質:
    ポリエステル
  • ベルト通し幅:
    55mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA925CC-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA925CC-3

1個

9,510( 10,461円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリエステル
・サイズ…245×110×345(H)mm
・ベルト通し幅…55mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[20ポケット]ツールポーチの型番EA925CC-3のページです。
型番EA925CC-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[20ポケット]ツールポーチ

[20ポケット]ツールポーチ

    [5ポケット]ツールポーチ

    [5ポケット]ツールポーチ

      エスコ ツールホルダー EA925CC-20

      エスコ ツールホルダー EA925CC-20

        エスコ[8ポケット]ツールポーチ EA925CC-11

        エスコ[8ポケット]ツールポーチ EA925CC-11

          200x100x270mm ツールポーチ(10ポケット)

          200x100x270mm ツールポーチ(10ポケット)

            エスコ[8ポケット]ツールポーチ EA925CC-13

            エスコ[8ポケット]ツールポーチ EA925CC-13

              190×110×250mm ツールポーチ

              190×110×250mm ツールポーチ

                150×80×205mm ツールポーチ

                150×80×205mm ツールポーチ

                  エスコ 108×190mmツールポーチ EA925CC-15

                  エスコ 108×190mmツールポーチ EA925CC-15

                    100x 45x180mm ツールホルダー(4ポケット)

                    100x 45x180mm ツールホルダー(4ポケット)

                      エスコ 108×190mmツールポーチ EA925CC-14

                      エスコ 108×190mmツールポーチ EA925CC-14

                        110x40x215mmツールポーチEA925KN-3

                        110x40x215mmツールポーチEA925KN-3

                          160x 90x180mm 腰 袋(2ポケット)

                          160x 90x180mm 腰 袋(2ポケット)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 9,510円 4,930円 1,690円 5,510円 8,590円 6,160円 6,430円 5,350円 2,030円 1,950円 2,310円 2,210円 1,750円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト
                            商品用途 キャリーバッグ ツールバッグ ツールホルダー ツールバッグ キャリーバッグ ツールバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ ツールバッグ ツールホルダー ツールバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ
                            サイズ 245×110×345(H)mm 270×60×180(H)mm 105×240(H)mm 270×120×255(H)mm 200×100×270(H)mm 260×120×265(H)mm 190×110×250(H)mm 150×80×205(H)mm 108×30×190(H)mm 100×45×180(H)mm 108×30×190(H)mm 110×40×215(H)mm 160×90×185(H)mm
                            材質 ポリエステル 羊革 羊革 羊革 ポリエステル 羊革 ポリエステル ポリエステル 羊革 ファブリックポリエステル 羊革 耐久ポリエステル ポリエステル
                            ベルト通し幅 55mm 70mm 58mm 65mm 75mm 60mm 65mm 65mm 50mm 70mm 50mm 62mm 75mm

                            [20ポケット]ツールポーチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました