(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V・215W/450mmツインファン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V・215W/450mmツインファン

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
28,923円
税込単価
31,815円

【商品仕様】・電源…AC100V(50/60Hz)・消費電力(50/60Hz)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工場扇
  • 電源(V):
    100
  • 特殊機能:
    キャスター
  • ファン径:
    450mm
  • コード長:
    2.4m
  • 電源詳細:
    AC100V(50/60Hz)
  • 消費電力詳細(50/60Hz):
    175/215W
  • 最大風量(50/60Hz):
    114/124m3/分
  • サイズ:
    595×605×1360(H)mm
  • 重量:
    13.5kg
  • 材質:
    羽根:アルミ製
  • 型番:
    TF-45V
  • メーカー:
    ナカトミ

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA897AN-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA897AN-1

1個

28,923( 31,815円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…AC100V(50/60Hz)
・消費電力(50/60Hz)…175/215W
・最大風量(50/60Hz)…114/124m3/分
・3段速調式(強・中・弱)
・サイズ…595×605×1360(H)mm
・ファン径…450mm
・コード長…2.4m
・重量…13.5kg
・上下ファンの角度を変え、広範囲に送風可能です。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V・215W/450mmツインファンの型番EA897AN-1のページです。
型番EA897AN-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V・215W/450mmツインファン

AC100V・215W/450mmツインファン

    工場扇(スタンドタイプ)

    工場扇(スタンドタイプ)

      三相200V/750W/直径60cm工業用換気扇(1速)

      三相200V/750W/直径60cm工業用換気扇(1速)

        スイデン ハネ450軸径11mm

        スイデン ハネ450軸径11mm

          サーキュレーター(壁・床タイプ) 単相100V

          サーキュレーター(壁・床タイプ) 単相100V

            工場扇(大型扇風機) スタンド型 樹脂ハネ45cm 100V

            工場扇(大型扇風機) スタンド型 樹脂ハネ45cm 100V

              すくすくファン ステンレス

              すくすくファン ステンレス

                コードレス ファン DSAL

                コードレス ファン DSAL

                  工場扇用 プラスチック製ハネ 45cm 軸径10mm

                  工場扇用 プラスチック製ハネ 45cm 軸径10mm

                    工場扇_BA-600E

                    工場扇_BA-600E

                      全閉式工場扇 (天井吊りタイプ)

                      全閉式工場扇 (天井吊りタイプ)

                        60cmビッグファンスタンド式

                        60cmビッグファンスタンド式

                          スイデンS 50FSモータカバーセット品

                          スイデンS 50FSモータカバーセット品

                            メーカー エスコ エスコ エスコ スイデン CATERPILLAR スイデン スイデン HiKOKI(旧日立工機) スイデン タイカツ スイデン ナカトミ スイデン
                            通常価格 28,923円 20,800円 96,354円 8,250円 27,865円 22,440円 27,716円 9,434円 4,905円 29,954円 61,089円 40,738円 1,540円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 7日目   1日目~   4日目   8日目~   4日目   1日目   8日目   1日目   5日目   7日目  
                            商品タイプ 工場扇 工場扇 工場扇 工場扇 - - 工場扇 工場扇 - 工場扇 工場扇 工場扇 工場扇
                            電源(V) 100 100 200 - - - - その他 - - - 単相100 -
                            特殊機能 キャスター - - - - - - - - - - - -
                            ファン径 450mm 450mm - - - - - - - - - - -
                            コード長 2.4m 1.7m - - - - - - - - - - -

                            AC100V・215W/450mmツインファンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました