(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットポンプ 接続口 ホース口/ネジ口

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットポンプ 接続口 ホース口/ネジ口

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,984円 ~ 67,121円
税込価格
17,582円 ~ 73,833円

【特長】・装置組込みの定番ポンプです。・装置組み込みに最適です。・マグネットカ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 自吸構造はありません。
  • 最大吐出量・最大揚程は50/60Hzの値です。
  • 商品写真は代表画像です。

型番

未確定19件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番最大揚程(m)使用粘度動作環境比重
3-325-0950 2.2/3.030mm2/sまで0~40℃1.1以下
3-325-0951 2.5/3.5
3-325-0952 4.2/5.6
3-325-0953 6.5/8.7
3-325-0954 8.5/11.1
3-325-0955 14.0/19.8
3-325-0958 1.7/2.5
3-325-0959 2.5/3.6
3-325-0960 3.0/4.2
3-325-0961 3.1/5.1
3-325-0962 5.1/6.8
3-325-0963 5.7/8.0
3-325-0964
3-325-0965 6.3/8.9
3-325-0966
3-325-0967 8.6/12
3-325-0968
3-325-0982 4.2/5.6
3-325-0983 6.5/8.7
3-325-0984 8.5/11.1
3-325-0985 14.0/19.8
3-325-0989 2.5/3.6
3-325-0990 3.0/4.2
3-325-0991 3.1/5.1
3-325-0992 5.1/6.8
3-325-0993 5.7/8.0
3-325-0994
3-325-0995 6.3/8.9
3-325-0996
3-325-0997 8.6/12
3-325-0998
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
最大吐出量(L/min)
接続口
接続口径(mm)
電源
メーカー型番
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
温水タイプ
16.5/18.5
ホース口
14A
AC100V 50/60Hz 電源プラグ付(2ピン)
PMD-111B
1.6

1個

25,075( 27,583円 )

11日目

温水タイプ
14.0/15.5
ホース口
14A
AC100V 50/60Hz 電源プラグ付(2ピン)
PMD-121B6B1
1.7

1個

24,090( 26,499円 )

7日目

温水タイプ
16.0/18.0
ホース口
17A
AC100V 50/60Hz 電源プラグ付(2ピン)
PMD-331B6C
3.4

1個

28,484( 31,332円 )

7日目

温水タイプ
15.0/15.5
ホース口
19A
AC100V 50/60Hz 電源プラグ付(2ピン)
PMD-521B6D
3.8

1個

34,393( 37,832円 )

7日目

温水タイプ
33.0/36.0
ホース口
20A
AC100V 50/60Hz 電源プラグ付(2ピン)
PMD-1521B6E
6.9

1個

47,727( 52,500円 )

7日目

ケミカル・海水タイプ
10/12
ホース口
14A
AC100V 50/60Hz 電源プラグ付(2ピン)
PMD-0531B2B21
0.7

1個

15,984( 17,582円 )

7日目

ケミカル・海水タイプ
15/20
ホース口
14A
AC100V 50/60Hz 電源プラグ付(2ピン)
PMD-221B2B
1.7

1個

22,121( 24,333円 )

7日目

ケミカル・海水タイプ
25/28
ホース口
17A
AC100V 50/60Hz 電源プラグ付(2ピン)
PMD-371B2C
1.7

1個

25,000( 27,500円 )

7日目

ケミカル・海水タイプ
62/72
ホース口
26A
AC100V 50/60Hz 電源プラグ付(2ピン)
PMD-641B2F
4.8

1個

40,151( 44,166円 )

7日目

ケミカル・海水タイプ
115/150
ホース口
26.5A
AC100V 50/60Hz 電源プラグ付(2ピン)
PMD-2571B2F
8.0

1個

67,121( 73,833円 )

7日目

ケミカル・海水タイプ
115/150
ホース口
26.5A
三相200V 50/60Hz
PMD-2573B2F
7.5

1個

67,121( 73,833円 )

7日目

温水タイプ
14.0/15.5
ネジ口
3/8B
AC100V 50/60Hz 電源プラグ付(2ピン)
PMD-121B6J1
1.7

1個

26,030( 28,633円 )

7日目

温水タイプ
16.0/18.0
ネジ口
1/2B
AC100V 50/60Hz 電源プラグ付(2ピン)
PMD-331B6K
3.4

1個

28,484( 31,332円 )

7日目

温水タイプ
15.0/15.5
ネジ口
1/2B
AC100V 50/60Hz 電源プラグ付(2ピン)
PMD-521B6K
3.8

1個

38,950( 42,845円 )

7日目

温水タイプ
33.0/36.0
ネジ口
3/4B
AC100V 50/60Hz 電源プラグ付(2ピン)
PMD-1521B6M
6.9

1個

47,727( 52,500円 )

7日目

ケミカル・海水タイプ
15/20
ネジ口
VP-13B(ユニオン) 3/4
AC100V 50/60Hz 電源プラグ付(2ピン)
PMD-221B2M
1.7

1個

22,121( 24,333円 )

7日目

ケミカル・海水タイプ
25/28
ネジ口
VP-16B(ユニオン) 3/4
AC100V 50/60Hz 電源プラグ付(2ピン)
PMD-371B2M
1.7

1個

25,000( 27,500円 )

7日目

ケミカル・海水タイプ
115/150
ネジ口
VP-20B(ユニオン) 1
AC100V 50/60Hz 電源プラグ付(2ピン)
PMD-2571B2P
8.0

1個

67,121( 73,833円 )

7日目

ケミカル・海水タイプ
115/150
ネジ口
VP-20B(ユニオン) 1
三相200V 50/60Hz
PMD-2573B2P
7.5

1個

67,121( 73,833円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・装置組込みの定番ポンプです。
・装置組み込みに最適です。
・マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。
・ポンプ部の液漏れや腐食がなく、ポンプ回りの清掃やメカニカルシール交換の手間は不要です。
・ケミカル・海水タイプは主要部がポリプロピレン製で、軸にはセラミック、軸受にはフッ素樹脂、Oリングにはフッ素ゴムを採用しています。
・塩ビ配管用ユニオンが標準装備です。
・ポンプと配管は簡単に取り外せるので、メンテナンスが容易に行えます。

(i)ご注意

  • 自吸構造はありません。
  • 最大吐出量・最大揚程は50/60Hzの値です。
  • 商品写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットポンプ 接続口 ホース口/ネジ口

マグネットポンプ 接続口 ホース口/ネジ口

    ふっ素樹脂(PTFE)  接続ジョイントT型

    ふっ素樹脂(PTFE) 接続ジョイントT型

      コネクター T型ホース継手

      コネクター T型ホース継手

        PTFE オスニードルバルブ 装置用 L型 Φ8×R1/4

        PTFE オスニードルバルブ 装置用 L型 Φ8×R1/4

          ノンスピルカップリングインサート タケノコ

          ノンスピルカップリングインサート タケノコ

            メスルアーフィッティング VRF106

            メスルアーフィッティング VRF106

              チューブコネクターL型 VPL306

              チューブコネクターL型 VPL306

                ミニチューブコネクターT型

                ミニチューブコネクターT型

                  JIS VF/VGビューポート(コバール)

                  JIS VF/VGビューポート(コバール)

                    POMナット Φ1.6mm/Φ3.2mm 1/4-28UNF/M6

                    POMナット Φ1.6mm/Φ3.2mm 1/4-28UNF/M6

                      スクリュージョイント

                      スクリュージョイント

                        メーカー ケニス フロンケミカル 東京硝子器械 フロン工業 アラム 東京硝子器械 東京硝子器械 アラム 三商 東京硝子器械 アズワン
                        通常価格 15,984円 6,323円 8,706円 20,135円 2,245円 1,123円 2,245円 998円 117,500円 11,435円 4,655円
                        通常出荷日 7日目~   1日目   10日目   6日目   8日目   6日目   6日目   8日目   19日目   4日目~   1日目  
                        商品タイプ 送液ポンプ チューブ継手 チューブ継手 チューブ継手 その他 チューブ継手 チューブ継手 チューブ継手 その他 チューブ継手 チューブ継手

                        マグネットポンプ 接続口 ホース口/ネジ口のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました