(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

黒鉛ルツボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

黒鉛ルツボ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,700円
税込価格
27,170円

【特長】・冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。・高い熱伝導...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    るつぼ・蒸発皿
  • 詳細仕様2:
    ・耐熱温度:2000℃(不活性雰囲気時)・※外国為替、各種法令・関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせください。・※かさ比重・耐熱温度は代表特性であり、保証値ではありません。
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • かさ比重・耐熱温度は代表特性であり、保証値ではありません。

型番

3-8531-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-8531-02

Φ80×Φ70×80
・サイズ(mm):Φ80×Φ70×80・材質:等方性黒鉛(CIP材)・かさ比重:1.7~2.0Mg/m3
1個

1個

24,700( 27,170円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。
・高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。

(i)ご注意

  • かさ比重・耐熱温度は代表特性であり、保証値ではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

黒鉛ルツボ

黒鉛ルツボ

    石英ルツボ

    石英ルツボ

      ルツボ(リクライト・SiC)

      ルツボ(リクライト・SiC)

        ボルティングクロス(ナイロン)

        ボルティングクロス(ナイロン)

          アルミナ焼成用容器

          アルミナ焼成用容器

            ポリエチレン網ふるい フタ

            ポリエチレン網ふるい フタ

              アルミナ99るつぼ 角型

              アルミナ99るつぼ 角型

                蒸発ざら(平底)

                蒸発ざら(平底)

                  ふるい SUS普及型 IDΦ200mm/オプション

                  ふるい SUS普及型 IDΦ200mm/オプション

                    アルミナるつぼ SSA-S

                    アルミナるつぼ SSA-S

                      アルミナ保護管 SSA-S

                      アルミナ保護管 SSA-S

                        灰分測定用灰ざら(角型)

                        灰分測定用灰ざら(角型)

                          PTFEルツボ

                          PTFEルツボ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 24,700円 17,319円 14,065円 3,168円 3,600円 11,000円 2,900円 1,020円 6,500円 1,400円 11,400円 1,290円 12,190円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   10日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ るつぼ・蒸発皿 るつぼ・蒸発皿 るつぼ・蒸発皿 ふるい るつぼ・蒸発皿 ふるい るつぼ・蒸発皿 るつぼ・蒸発皿 ふるい るつぼ・蒸発皿 るつぼ・蒸発皿 るつぼ・蒸発皿 -
                            詳細仕様2 ・耐熱温度:2000℃(不活性雰囲気時)・※外国為替、各種法令・関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせください。・※かさ比重・耐熱温度は代表特性であり、保証値ではありません。 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 1m 1個 1個 1個 1枚 1個 1個 1本 1枚 1個

                            黒鉛ルツボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました