(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベンチコート角型+パッド 50×60cm 50枚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベンチコート角型+パッド 50×60cm 50枚

通常単価(税別)
20,282円
税込単価
22,310円

【特長】丈夫な素材でできているので、濡れた状態でも乾いた状態でも破れにくい。・...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0996-57-27-08

型番

2301-6150 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2301-6150

1個

20,282( 22,310円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】丈夫な素材でできているので、濡れた状態でも乾いた状態でも破れにくい。
・表面は白く平滑でペンや鉛筆で書き込みが可能。
・ポリエチレンの面を上にすればこぼれた液体を回収。
・ろ紙面はすばやく液体を吸収し液体の拡散を防止。
・使用後のベンチコートは焼却可能。
・※ベンチコート プラスはベンチコートをさらに厚くして吸収力を強めたもので、1m^2あたり0.75Lの液体を吸収できます。
【商品仕様】
・品目:ベンチコート プラス
・角型(シート)
・寸法(cm):50×60
・品番:2301-6150
・入数(枚):50

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベンチコート角型+パッド 50×60cm 50枚の型番2301-6150のページです。
型番2301-6150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベンチコート角型+パッド 50×60cm 50枚

ベンチコート角型+パッド 50×60cm 50枚

    GEヘルスケア ベンチコート角型パッド 46×57cm 50枚

    GEヘルスケア ベンチコート角型パッド 46×57cm 50枚

      ベンチコート角型+リール状 50×50m巻

      ベンチコート角型+リール状 50×50m巻

        ベンチコート角型 46×57cm 100枚

        ベンチコート角型 46×57cm 100枚

          東京硝子 ベンチコート角型パッド 46×57cm 50枚

          東京硝子 ベンチコート角型パッド 46×57cm 50枚

            ベンチコート リール/角型

            ベンチコート リール/角型

              ベンチコート リール状 46×50m巻

              ベンチコート リール状 46×50m巻

                アズワン 液体吸収ロール 40cm×50m

                アズワン 液体吸収ロール 40cm×50m

                  ベンチコート PEコーティング

                  ベンチコート PEコーティング

                    pig ピグヘビーデューティメンテナンスワイパー(50枚×20=1000枚入)

                    pig ピグヘビーデューティメンテナンスワイパー(50枚×20=1000枚入)

                      油吸着パッド 水分離型

                      油吸着パッド 水分離型

                        pig ピグバリューワイパー (50枚×18Pk=900枚入)

                        pig ピグバリューワイパー (50枚×18Pk=900枚入)

                          pig ピグメンテナンスワイパー (50枚×20Pk=1000枚)

                          pig ピグメンテナンスワイパー (50枚×20Pk=1000枚)

                            メーカー GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン ニューピグコーポレーション エスコ ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション
                            通常価格 20,282円 22,227円 38,122円 23,023円 22,227円 16,630円 26,938円 11,100円 16,160円 37,299円 19,380円 16,520円 22,772円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目~   6日目   1日目   1日目~   5日目   1日目   5日目   5日目  
                            TGK型番 0996-57-27-08 0996-57-27-07 0996-57-27-04 0996-57-27-05 - - - - - - - - -

                            ベンチコート角型+パッド 50×60cm 50枚のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました