(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラットシールドヘム(異物混入防止タイプ) PA0081

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フラットシールドヘム(異物混入防止タイプ) PA0081

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,058円
税込価格
1,164円

【特長】・毛髪、眉毛、睫毛の落下防止に役立ちます。・フラットシールドは、ゴーグ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    取付型メガネ
  • 商品タイプ:
    オプション品
  • アズワン型番:
    8-5671-04
  • 材質:
    特殊フィルム
  • サイズ:
    フリー
  • タイプ:
    異物混入防止タイプ

型番

PA0081H 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

PA0081H

5個

1,058( 1,164円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛髪、眉毛、睫毛の落下防止に役立ちます。
・フラットシールドは、ゴーグル装着時に感じる重量感、締め付け感を和らげます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラットシールドヘム(異物混入防止タイプ) PA0081

フラットシールドヘム(異物混入防止タイプ) PA0081

    セーフティキャップ(男女兼用)

    セーフティキャップ(男女兼用)

      でんでん帽 ツバ付通気型

      でんでん帽 ツバ付通気型

        メディカルキャップ

        メディカルキャップ

          パラキャップ

          パラキャップ

            使い捨てキャップ

            使い捨てキャップ

              ディスポキャップ(プロテクガード)

              ディスポキャップ(プロテクガード)

                ヘアーネット 黒 100枚×10袋 1-18

                ヘアーネット 黒 100枚×10袋 1-18

                  クリーンフード FH449C

                  クリーンフード FH449C

                    “でんでん帽”(ツバなし標準型)

                    “でんでん帽”(ツバなし標準型)

                      フード_2/1の綾織生地

                      フード_2/1の綾織生地

                        “でんでん帽”(ツバなし通気型)

                        “でんでん帽”(ツバなし通気型)

                          クリーンネット

                          クリーンネット

                            メーカー ゴールドウイン アイトス 東京メディカル アズワン 東京メディカル トラスコ中山 アズワン 東京硝子器械 東洋リントフリー 東京メディカル ブラストン 東京メディカル アズワン
                            通常価格 1,058円 1,790円 5,505円 2,321円 767円 3,599円 11,142円 36,060円 2,062円 5,238円 3,252円 5,200円 7,690円
                            通常出荷日 1日目   4日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能
                            形状 取付型メガネ - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ オプション品 - - - - - - - - - - - -
                            アズワン型番 8-5671-04 - - - - - - - - - - - -
                            材質 特殊フィルム - - - - - - - - - - - -
                            サイズ フリー - - - - - - - - - - - -

                            フラットシールドヘム(異物混入防止タイプ) PA0081のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました