(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型遠心機/フロンティアシリーズ FC5306

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型遠心機/フロンティアシリーズ FC5306

通常価格(税別)
46,778円
税込価格
51,456円

【特長】・静かなモーターにより動作ノイズを最小限に抑えます・複数の保護機能がオ...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-5081-20

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

FC5306

1個

46,778( 51,456円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静かなモーターにより動作ノイズを最小限に抑えます
・複数の保護機能がオペレーターの安全性を確保
・シンプルなワンステップ操作(蓋の開閉)
【商品仕様】
・ローター(最大容量):アングルローター(1.5ml/2.0ml×8本)/連結チューブ用ローター(8連0.2mlPCRチューブ ×4本もしくは0.2ml単一チューブ ×32本)
・最高回転数:6000rpm
・2000G
・回転方向:反時計方向
・加速時間/減速時間:2秒以内/3秒以内
・駆動モード及びモーター:直接駆動(転がり軸受けによるノイズ低減)
・電源:ACアダプタ(入力:100-240V, 50/60Hz 1.5A)
・本体重量:1.05kg(未装填のアングルローターを含む)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型遠心機/フロンティアシリーズ FC5306

小型遠心機/フロンティアシリーズ FC5306

    ケニス 小型遠心機

    ケニス 小型遠心機

      小型遠心機 ミニスピンプラス

      小型遠心機 ミニスピンプラス

        卓上小型遠心機 本体

        卓上小型遠心機 本体

          小型遠心機 Mini-7K

          小型遠心機 Mini-7K

            小型卓上遠心機 SBC-140

            小型卓上遠心機 SBC-140

              小型高速遠心機MF-12000

              小型高速遠心機MF-12000

                小型遠心機アクノ・プラス

                小型遠心機アクノ・プラス

                  三商 小型遠心機 SCG10K

                  三商 小型遠心機 SCG10K

                    ビバスピン(遠心式フィルタユニット) VSシリーズ

                    ビバスピン(遠心式フィルタユニット) VSシリーズ

                      遠心機 CNシリーズ 検査書付 回転可変型

                      遠心機 CNシリーズ 検査書付 回転可変型

                        シリンジ用遠心脱泡機 アワトロン3 AWシリーズ

                        シリンジ用遠心脱泡機 アワトロン3 AWシリーズ

                          アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) 4mL UFCシリーズ

                          アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) 4mL UFCシリーズ

                            メーカー オーハウス ケニス ケニス アズワン 三商 東京硝子器械 アズワン アズワン 三商 ケニス アズワン アズワン ケニス
                            通常価格 46,778円 17,575円 190,120円 30,500円 36,000円 60,182円 39,443円 26,838円 46,709円 20,400円 93,205円 1,801円 34,929円
                            通常出荷日 1日目   4日目   7日目   1日目   2日目   10日目   5日目   1日目   2日目   9日目   19日目   10日目~   5日目~  
                            アズワン型番 61-5081-20 - - - - - - - - - - - -

                            小型遠心機/フロンティアシリーズ FC5306のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました