(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防災用セーフティ帽子 キャメット ホワイト TSCMW

防災用セーフティ帽子 キャメット ホワイト TSCMW

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,700円
税込価格
2,970円

【特長】・小さくたためて携帯できます・軽いから長くかぶっても疲れにくいです・防...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-3332-20

型番

TSCMW 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

TSCMW

2個

2,700( 2,970円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さくたためて携帯できます
・軽いから長くかぶっても疲れにくいです
・防災頭巾の4上の衝撃吸収性能があります(製造元試験による)
・ガラス破片などの落下物から保護します
【用途】
・地震、台風などの防災備蓄、工場内での軽作業に
【商品仕様】
・サイズ(cm):フリー(53~62)
・質量(g):205
・布帽子色:濃紺
・メット部色:ホワイト
・メット部と布帽子取付:ホックで接続
・メット部:ABS樹脂
・衝撃吸収パッド:ポリオレフィン
・布帽子:ポリエステル
・用途:防災時、軽作業での頭部保護に
・生産国:日本
・重量:205g
・メーカー型番:TSCMW
・コード番号:431-1116

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防災用セーフティ帽子 キャメット ホワイト TSCMW

防災用セーフティ帽子 キャメット ホワイト TSCMW

    防災用セーフティ帽子 キャメット ホワイト

    防災用セーフティ帽子 キャメット ホワイト

      防災用折りたたみヘルメット BLOOM ホワイト(アズワン)

      防災用折りたたみヘルメット BLOOM ホワイト(アズワン)

        防災用折りたたみヘルメット BLOOM ホワイト,重量:430g

        防災用折りたたみヘルメット BLOOM ホワイト,重量:430g

          大人用防災ずきん

          大人用防災ずきん

            セーフティキャップ(男女兼用)

            セーフティキャップ(男女兼用)

              シャミランショートフード ホワイト

              シャミランショートフード ホワイト

                アイテックス ホワイトキャップ (100枚入)

                アイテックス ホワイトキャップ (100枚入)

                  ミドリ安全 作業用帽子 キャップ ASB

                  ミドリ安全 作業用帽子 キャップ ASB

                    ミドリ安全 作業用帽子 キャップ GSW

                    ミドリ安全 作業用帽子 キャップ GSW

                      メーカー トラスコ中山 アズワン アズワン トーヨーセフティー アズワン アイトス サンペックス アイテックス ミドリ安全 ミドリ安全
                      通常価格 2,700円 2,550円 5,041円 4,889円 2,166円 1,790円 4,137円 1,442円 1,835円 1,357円
                      通常出荷日 8日目   8日目   9日目   65日目   10日目   4日目~   2日目~   1日目   4日目   1日目  
                      アズワン型番 61-3332-20 - - - - - - - - -

                      防災用セーフティ帽子 キャメット ホワイト TSCMWのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      最近見た商品

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      フードカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト