(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

740x500x775mm セキュリティーラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

740x500x775mm セキュリティーラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
125,510円
税込単価
138,061円

【仕様】・材質:スチール(メラミン焼付塗装)・耐荷重:50kg

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    740
  • 奥行(mm):
    500
  • 高さ(mm):
    775
  • 耐荷重(Kg)/段:
    50
  • 重量:
    34.8kg
  • 材質:
    スチール(メラミン焼付塗装)
  • 付属品:
    鍵×2
  • メーカー型番:
    RAC-SL2
  • メーカー:
    サンワサプライ

型番

EA954HM-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA954HM-1

1個

125,510( 138,061円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:スチール(メラミン焼付塗装)
・耐荷重:50kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

740x500x775mm セキュリティーラックの型番EA954HM-1のページです。
型番EA954HM-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

740x500x775mm セキュリティーラック

740x500x775mm セキュリティーラック

    400x400x414mm セキュリティボックス

    400x400x414mm セキュリティボックス

      585x360x638mm セキュリティ収納庫(BOX付)

      585x360x638mm セキュリティ収納庫(BOX付)

        収納庫(ステンレス製)900×500×900mm EA954DG-7

        収納庫(ステンレス製)900×500×900mm EA954DG-7

          ロッカー型収納庫(樹脂製)

          ロッカー型収納庫(樹脂製)

            1200x450x1030mm 収納庫(オープン型)

            1200x450x1030mm 収納庫(オープン型)

              890x350x 880mm キャビネット

              890x350x 880mm キャビネット

                900x450x1030mm 収納庫(引き戸/アクリル戸)

                900x450x1030mm 収納庫(引き戸/アクリル戸)

                  900x450x 690mm/ 2段 キャビネット

                  900x450x 690mm/ 2段 キャビネット

                    900x450x1030mm 収納庫(PC収納型)

                    900x450x1030mm 収納庫(PC収納型)

                      513x348x426.5mm 収納キャビネット

                      513x348x426.5mm 収納キャビネット

                        450x450x1030mm 収納庫(片開き)

                        450x450x1030mm 収納庫(片開き)

                          900x476x 60mm  下置き用ベース(ステンレス製)

                          900x476x 60mm 下置き用ベース(ステンレス製)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 125,510円 40,440円 48,580円 145,112円 9,470円 56,347円 47,840円 71,829円 80,378円 110,913円 65,350円 51,040円 32,843円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫パーツ
                            間口(mm) 740 400 585 900 355 1200 890 900 900 900 513 450 -
                            奥行(mm) 500 400 360 500 355 450 352 450 450 450 348 450 -
                            高さ(mm) 775 414 638 900 765 1030 881 1030 690 1030 426.5 1030 -
                            耐荷重(Kg)/段 50 - - - - 50 10 50 50 50 - 24 -

                            740x500x775mm セキュリティーラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました