(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイスペックハイディスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイスペックハイディスク

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
67,019円 ~ 76,767円  特別価格 
税込価格
73,721円 ~ 84,444円  特別価格 

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。【用途】工場...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    吊下げ式
  • コード長さ(m):
    0.5
  • 光源色:
    昼白色(5000K)
  • 高さ(mm):
    264
  • 幅(mm):
    286
  • 定格入力電圧(V):
    100/200
  • 配光角度:
    110度
  • 動作環境温度(℃):
    -30~50
  • 演色性:
    Ra71

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全光束(lm)
LEDワット数(w)
JANコード
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
消費電力(W)
相当水銀灯(W形)
明るさ(lm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
18300
100
4937305055595
195-4973
3900
230
100V:99/200V:100
400
18300

1個

67,019円

64,043

( 70,447円 )

4日目

26800
150
4937305055601
195-4979
4300
268
100V:148/200V:148
700
26800

1個

76,767円

74,794

( 82,273円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
【用途】
工場・倉庫などの高天井照明や、イベント・ライトアップに使用します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイスペックハイディスク

ハイスペックハイディスク

    ハイスペックハイディスク ワイド・吊下げ型

    ハイスペックハイディスク ワイド・吊下げ型

      ハイスペックハイディスク 乳白ワイド・吊下げ型

      ハイスペックハイディスク 乳白ワイド・吊下げ型

        防雨型LEDベースライト BSL-50W-50K

        防雨型LEDベースライト BSL-50W-50K

          ハイスペックハイディスク 投光器型 スポット

          ハイスペックハイディスク 投光器型 スポット

            スクエアボックス 吊下げ型

            スクエアボックス 吊下げ型

              LEDチューブライトマルチ

              LEDチューブライトマルチ

                耐食耐酸LEDタフデス タフネスディスク産業用特殊照明

                耐食耐酸LEDタフデス タフネスディスク産業用特殊照明

                  日動 LED高天井照明器具"スクエアライト"

                  日動 LED高天井照明器具"スクエアライト"

                    ハイディスク100W ワイド・吊下げ型

                    ハイディスク100W ワイド・吊下げ型

                      住宅用 スパイク式LEDガーデンライト ランプ交換可能形 ポール径φ100

                      住宅用 スパイク式LEDガーデンライト ランプ交換可能形 ポール径φ100

                        LEDioc 密閉形LED照明器具EZL3041SA9-22-G

                        LEDioc 密閉形LED照明器具EZL3041SA9-22-G

                          防爆形LEDランプ照明器具EXIDL1011SA1-16-G

                          防爆形LEDランプ照明器具EXIDL1011SA1-16-G

                            メーカー 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 東芝ライテック 岩崎電気 岩崎電気
                            通常価格 67,019円 80,258円 80,258円 24,176円 163,719円 64,716円 8,937円 114,563円 47,154円 100,414円 21,862円 60,253円 69,033円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   3日目   1日目   5日目   9日目   9日目  
                            商品タイプ LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 - - - LED照明 LED照明 LED照明
                            仕様 吊下げ式 吊下げ式 吊下げ式 照明器具 高天井用 吊下げ式 照明器具 - - - 照明器具 照明器具 高天井用
                            コード長さ(m) 0.5 - - - - - - - - - - - -
                            光源色 昼白色(5000K) 昼白色 昼白色 昼白色(5000K) 昼白色(5000K) 昼白色(5000K) 昼白色 昼白色 昼光色 - - - -
                            高さ(mm) 264 - - 48 - - 36 265 - - - - -

                            ハイスペックハイディスクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました