(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二酸化炭素消火器10型用ブラケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

二酸化炭素消火器10型用ブラケット

通常単価(税別)
4,592円
税込単価
5,051円

【特長】・二酸化炭素消火器10型用ブラケットです。・バンドタイプです。

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    二酸化炭素消火器10型用ブラケット
  • トラスココード:
    216-8615
  • 質量(g):
    1470.0
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 適合消火器についてはこちらをご覧ください。

型番

YC-10R-BL 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YC-10R-BL

1個

1個

4,592( 5,051円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・二酸化炭素消火器10型用ブラケットです。・バンドタイプです。

(i)ご注意

  • 適合消火器についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

二酸化炭素消火器10型用ブラケットの型番YC-10R-BLのページです。
型番YC-10R-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二酸化炭素消火器10型用ブラケット

二酸化炭素消火器10型用ブラケット

    ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-10NX

    ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-10NX

      消火器BOX

      消火器BOX

        消火器スタンド

        消火器スタンド

          消火器スタンド 表示板付

          消火器スタンド 表示板付

            ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-20X

            ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-20X

              ABC強化液消火器(中性・蓄圧式) YNX・YNL

              ABC強化液消火器(中性・蓄圧式) YNX・YNL

                蓄圧式粉末(ABC)消火器 FM-Xシリーズ

                蓄圧式粉末(ABC)消火器 FM-Xシリーズ

                  消火器用格納箱 スチール

                  消火器用格納箱 スチール

                    業務用ABC粉末消火器(蓄圧式)10型・15型

                    業務用ABC粉末消火器(蓄圧式)10型・15型

                      BC二酸化炭素消火器 (蓄圧式・ストップ機能付)

                      BC二酸化炭素消火器 (蓄圧式・ストップ機能付)

                        蓄圧式粉末消火器 PEP-10N

                        蓄圧式粉末消火器 PEP-10N

                          SUS製蓄圧式粉末消火器10型(3.5kg)

                          SUS製蓄圧式粉末消火器10型(3.5kg)

                            メーカー ヤマトプロテック ヤマトプロテック ヤマトプロテック テラモト ユニット ヤマトプロテック ヤマトプロテック ヤマトプロテック 日本ドライケミカル ヤマトプロテック 日本ドライケミカル 初田製作所 初田製作所
                            通常価格 4,592円 9,239円 14,155円 18,500円 2,979円 6,611円 13,708円 4,721円 5,326円 12,811円 36,604円 6,492円 17,586円
                            通常出荷日 8日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   5日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目~   4日目   5日目  
                            その他 オプション - - オプション オプション - - - オプション - - - -
                            詳細タイプ 二酸化炭素消火器10型用ブラケット - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 216-8615 828-8293 811-5438 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1470.0 5080 2000 - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - 1本 1本 - - - - -

                            二酸化炭素消火器10型用ブラケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            消火器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました