(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油吸収材 (水分離型) EA929DK-46

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油吸収材 (水分離型) EA929DK-46【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,110円
税込単価
40,821円

【特長】・油吸着用、水分離型・オニオンの成分から作られた油吸着材です

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピロー
  • 用途:
    オイル用
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 吸収能力:
    70.0L(10個当り)
  • サイズ(mm):
    152×406×533
  • 重量:
    1.3kg×10個

型番

EA929DK-46 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA929DK-46

1パック

10個入り

37,110( 40,821円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油吸着用、水分離型
・オニオンの成分から作られた油吸着材です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油吸収材 (水分離型) EA929DK-46の型番EA929DK-46のページです。
型番EA929DK-46に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油吸収材 (水分離型) EA929DK-46

油吸収材 (水分離型) EA929DK-46

    油吸着パッド 水分離型

    油吸着パッド 水分離型

      油吸着剤 (水分離型/生分解)

      油吸着剤 (水分離型/生分解)

        オイル吸着マット 250×250×14mm

        オイル吸着マット 250×250×14mm

          吸収材キット (水・油・液体用) EA929DH-71

          吸収材キット (水・油・液体用) EA929DH-71

            スピルバーム (油・液体用) EA929DX-101

            スピルバーム (油・液体用) EA929DX-101

              410x510x4mm 油吸着マット(水分離型/100枚)

              410x510x4mm 油吸着マット(水分離型/100枚)

                油吸収材 アブラトール 油水兼用(マット) Yタイプ

                油吸収材 アブラトール 油水兼用(マット) Yタイプ

                  緊急油吸着・洗浄キット (携帯用) EA929DH-82

                  緊急油吸着・洗浄キット (携帯用) EA929DH-82

                    緊急油吸着・洗浄キット (携帯用) EA929DH-81

                    緊急油吸着・洗浄キット (携帯用) EA929DH-81

                      油吸収材 アブラトール ロール

                      油吸収材 アブラトール ロール

                        油水吸収シート オイルキャッチャー

                        油水吸収シート オイルキャッチャー

                          油吸収シート

                          油吸収シート

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ JOHNAN エスコ エスコ JOHNAN トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 37,110円 19,380円 3,950円 22,000円 17,180円 100,510円 33,350円 4,158円 11,000円 6,990円 13,149円 1,097円 12,852円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ ピロー シート フレーク シート 吸収材キット チューブ シート シート 吸収材キット 吸収材キット ロール シート ロール
                            用途 オイル用 オイル用 オイル用 オイル用 その他 その他 オイル用 オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル用 オイル・水用 オイル・水用 オイル用
                            材質 ポリプロピレン ポリプロピレン - ポリオレフィン繊維+ポリエステル繊維 - ポリウレタン ポリプロピレン - - - - - -
                            吸収能力 70.0L(10個当り) 121L(200枚当り) 約2.9kg(650g当り) - - - 約136L(100枚あたり) - - - - - -
                            サイズ(mm) 152×406×533 381×457 - - - 3048×57×35(H) - - - - - - -

                            油吸収材 (水分離型) EA929DK-46のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました