(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

緊急油吸着・洗浄キット (携帯用) EA929DH-82

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

緊急油吸着・洗浄キット (携帯用) EA929DH-82

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,000円
税込単価
12,100円

【特長】・ケースはフタを閉めれば、踏み台やイスとしても使えます・油分散洗浄剤は...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    吸収材キット
  • 用途:
    オイル用
  • キット内容:
    油分散洗浄剤(1L)×1本、油吸着パッド(水分離型)×5枚、薄手塩ビ手袋(L/300mm)×1双、ゴーグル×1個、ポリ容器(2L用)×1個
  • 希釈:
    10~30倍又は30~50倍
  • ケース(mm):
    外寸:410×310×325、内寸(有効内寸):300×220×285

型番

EA929DH-82 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA929DH-82

1個

11,000( 12,100円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケースはフタを閉めれば、踏み台やイスとしても使えます
・油分散洗浄剤は優れた分散性能で油の微細化と再付着防止します
・生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤。環境対応型商品です
・油分散洗浄剤は河川、海、アスファルト等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散し、洗浄します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

緊急油吸着・洗浄キット (携帯用) EA929DH-82の型番EA929DH-82のページです。
型番EA929DH-82に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

緊急油吸着・洗浄キット (携帯用) EA929DH-82

緊急油吸着・洗浄キット (携帯用) EA929DH-82

    緊急油吸着・洗浄キット (携帯用) EA929DH-81

    緊急油吸着・洗浄キット (携帯用) EA929DH-81

      吸収材キット (水・油・液体用) EA929DH-71

      吸収材キット (水・油・液体用) EA929DH-71

        油吸収材 (水分離型) EA929DK-46

        油吸収材 (水分離型) EA929DK-46

          油吸着材 アブラトール 緊急対策セットA

          油吸着材 アブラトール 緊急対策セットA

            油吸着材 アブラトール 油用(マット)Mタイプ

            油吸着材 アブラトール 油用(マット)Mタイプ

              油吸着材 アブラトール 緊急対策セットC

              油吸着材 アブラトール 緊急対策セットC

                油吸着材 アブラトール 緊急対策セット B

                油吸着材 アブラトール 緊急対策セット B

                  油吸収材 アブラトール 緊急対策セット小型タイプ

                  油吸収材 アブラトール 緊急対策セット小型タイプ

                    高性能油吸着材

                    高性能油吸着材

                      非常用油液吸収キット

                      非常用油液吸収キット

                        ドラム缶用オイルシート(油専用)

                        ドラム缶用オイルシート(油専用)

                          油吸着材 アブラトール  油専用 シート PCタイプ

                          油吸着材 アブラトール 油専用 シート PCタイプ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ JOHNAN JOHNAN JOHNAN JOHNAN JOHNAN アズワン 橋本クロス 橋本クロス JOHNAN
                            通常価格 11,000円 6,990円 17,180円 37,110円 15,504円 5,800円 15,504円 15,505円 9,445円 25,670円 10,200円 20,939円 2,789円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   10日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 吸収材キット 吸収材キット 吸収材キット ピロー 吸収材キット シート 吸収材キット 吸収材キット 吸収材キット ロール 吸収材キット シート シート
                            用途 オイル用 オイル用 その他 オイル用 オイル・水用 オイル用 オイル・水用 オイル・水用 オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル用
                            キット内容 油分散洗浄剤(1L)×1本、油吸着パッド(水分離型)×5枚、薄手塩ビ手袋(L/300mm)×1双、ゴーグル×1個、ポリ容器(2L用)×1個 油分散洗浄剤(1L)×1本、油吸着パッド(水分離型)×5枚、薄手塩ビ手袋(L/300mm)×1双、ゴーグル×1個、ポリ容器(2L用)×1個 - - - - - - - - - - -
                            希釈 10~30倍又は30~50倍 10~30倍又は30~50倍 - - - - - - - - - - -
                            ケース(mm) 外寸:410×310×325、内寸(有効内寸):300×220×285 - - - - - - - - - - - -

                            緊急油吸着・洗浄キット (携帯用) EA929DH-82のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました