(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

8.0L 部品洗浄缶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

8.0L 部品洗浄缶

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,600円 35,498円
税込単価
46,860円 39,048円

【特長】・一体型パーツバスケットにより、少量の小さなパーツを素早く洗浄できます...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    その他
  • サイズ:
    289×286mm
  • 材質:
    鉛フリーコーティング鋼
  • 仕様:
    自動閉止機構付
  • 容量詳細:
    8L

型番

EA991JR-51 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991JR-51

1個

42,600円

35,498

( 39,048円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一体型パーツバスケットにより、少量の小さなパーツを素早く洗浄できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8.0L 部品洗浄缶の型番EA991JR-51のページです。
型番EA991JR-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

8.0L 部品洗浄缶

8.0L 部品洗浄缶

    洗浄ボトル

    洗浄ボトル

      東京硝子 薬品識別洗浄瓶 500mL

      東京硝子 薬品識別洗浄瓶 500mL

        PFA細口洗浄びん 500mL

        PFA細口洗浄びん 500mL

          薬品識別洗浄瓶 500mL(耐溶媒性)

          薬品識別洗浄瓶 500mL(耐溶媒性)

            フッ素加工洗浄びん 500mL

            フッ素加工洗浄びん 500mL

              洗浄ボトル(ノズル一体型)

              洗浄ボトル(ノズル一体型)

                PFA細口洗浄瓶(耐薬品性)

                PFA細口洗浄瓶(耐薬品性)

                  洗浄瓶 LDPE 緑・黄・赤キャップ

                  洗浄瓶 LDPE 緑・黄・赤キャップ

                    KUBIRE洗瓶

                    KUBIRE洗瓶

                      やわらか洗瓶 ソフティー

                      やわらか洗瓶 ソフティー

                        NT洗瓶 B型 弁付 カラーcap スリム

                        NT洗瓶 B型 弁付 カラーcap スリム

                          NT洗瓶BII型 カラーcapスリム

                          NT洗瓶BII型 カラーcapスリム

                            メーカー エスコ エスコ 東京硝子器械 東京硝子器械 サーモフィッシャーサイエンティフィック サーモフィッシャーサイエンティフィック エスコ コクゴ 東京硝子器械 サンプラテック サンプラテック 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 42,600円 390円 1,344円 7,800円 1,344円 1,656円 395円 7,014円 8,087円 583円 549円 327円 270円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   3日目~   3日目~  
                            容量(ml) その他 - 500 500 500 500 - 500 500 1000 500 その他 その他
                            サイズ 289×286mm - - - - - - - - - - - -
                            材質 鉛フリーコーティング鋼 ポリエチレン - - - - ポリエチレン - - - - - -
                            仕様 自動閉止機構付 - - - - - - - - - - - -
                            容量詳細 8L - - - - - - - - - - - -

                            8.0L 部品洗浄缶のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました