(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドジッパー付保存袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スライドジッパー付保存袋【8個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
329円
税込単価
362円

【特長】・3層フィルム仕上げ・マチ付き【商品仕様】・材質…LDPE3層

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA944CP-23 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944CP-23

8枚
270×180

1パック

8個入り

329( 362円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3層フィルム仕上げ
・マチ付き
【商品仕様】
・材質…LDPE3層

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドジッパー付保存袋の型番EA944CP-23のページです。
型番EA944CP-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドジッパー付保存袋

スライドジッパー付保存袋

    [ESD]チャック付ポリ袋

    [ESD]チャック付ポリ袋

      チャック付きナイロン袋(厚み0.095mm)

      チャック付きナイロン袋(厚み0.095mm)

        アルミ袋(チャック付/50枚)

        アルミ袋(チャック付/50枚)

          エスコ ポリ袋(厚み0.04mm,チャック付)緑

          エスコ ポリ袋(厚み0.04mm,チャック付)緑

            [透明]ポリ袋(100枚)

            [透明]ポリ袋(100枚)

              スマートキッチン(保存袋)

              スマートキッチン(保存袋)

                チャック付ポリ袋

                チャック付ポリ袋

                  チャック付ポリ袋 ユニパック

                  チャック付ポリ袋 ユニパック

                    ユニパック チャック付ポリ袋

                    ユニパック チャック付ポリ袋

                      きっちんばたけ(保存袋) 厚み0.02mm

                      きっちんばたけ(保存袋) 厚み0.02mm

                        きっちんばたけ(保存袋) 厚み0.01mm

                        きっちんばたけ(保存袋) 厚み0.01mm

                          ポリ袋(チャック付)ポリエチレン

                          ポリ袋(チャック付)ポリエチレン

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 日本サニパック 東京硝子器械 セイニチ 東京硝子器械 日本サニパック 日本サニパック エスコ
                            通常価格 329円 4,040円 831円 1,290円 397円 128円 150円 910円 227円 1,100円 118円 171円 690円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 チャック付ポリ袋
                            材質 LDPE3層 ポリエチレン(特殊帯電防止剤との複合ポリフィルム) ナイロン・ポリエチレン(2枚合せ) - ポリエチレン LLDPE - - - - - - ポリエチレン
                            厚さ(mm) 0.07 0.06 0.095 0.1 0.04 0.03 - - - - - - -
                            耐熱温度 -30~80℃ - - - - - - - - - - - -

                            スライドジッパー付保存袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました