(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1"DR エアーインパクトレンチ EA155ED-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1"DR エアーインパクトレンチ EA155ED-3

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
75,600円  特別価格 
税込価格
83,160円  特別価格 

【特長】・使用コンプレッサー…ダブルシリンダー5HP・差込タイプ…リング&ピン...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    2712
  • ソケット差込角(mm):
    25.4
  • 能力ボルト径(mmφ):
    38
  • ハンマータイプ:
    ダブル
  • 回転数(rpm):
    5000
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • ホース取付口:
    Rc1/2
  • 空気消費量(m³/min):
    0.255
  • 使用コンプレッサー:
    ダブルシリンダー5HP
  • 使用トルク範囲:
    150-1200ft-lb
  • 全長(mm):
    487
  • 重量:
    8.1kg

型番

EA155ED-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA155ED-3

1個

75,600円

71,396

( 78,536円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用コンプレッサー…ダブルシリンダー5HP
・差込タイプ…リング&ピン(ホール)固定式
・プラグ付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1"DR エアーインパクトレンチ EA155ED-3

1"DR エアーインパクトレンチ EA155ED-3

    1"DR エアーインパクトレンチ EA155ED-2

    1"DR エアーインパクトレンチ EA155ED-2

      1"DR エアーインパクトレンチ EA155ED-4

      1"DR エアーインパクトレンチ EA155ED-4

        1/2"DR エアーインパクトレンチ EA155EB-3

        1/2"DR エアーインパクトレンチ EA155EB-3

          3/4"DR エアーインパクトレンチ EA155EC-1

          3/4"DR エアーインパクトレンチ EA155EC-1

            1/2"DR エアーインパクトレンチ(軽量) EA155KB-1A

            1/2"DR エアーインパクトレンチ(軽量) EA155KB-1A

              エアーインパクトレンチ GT-2000P

              エアーインパクトレンチ GT-2000P

                エアーインパクトレンチ No.GT-1600P

                エアーインパクトレンチ No.GT-1600P

                  エアーインパクトレンチ No.GT-1400P

                  エアーインパクトレンチ No.GT-1400P

                    エアーインパクトレンチ GT-P14W

                    エアーインパクトレンチ GT-P14W

                      エアーインパクトレンチ GT-P65W

                      エアーインパクトレンチ GT-P65W

                        エアーインパクトレンチ No.GT-P14J

                        エアーインパクトレンチ No.GT-P14J

                          エアーインパクトレンチ GT-P18J

                          エアーインパクトレンチ GT-P18J

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 75,600円 107,161円 75,600円 19,393円 39,618円 43,880円 42,259円 42,263円 26,901円 47,855円 43,313円 48,307円 45,857円
                            通常出荷日 1日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            最大締付トルク(N・m) 2712 3390 2441 678 1763 520 460.9 308.9 294.1 382.5 68.6 274.6 460.9
                            ソケット差込角(mm) 25.4 25.4 25.4 12.7 19 12.7 19 12.7 12.7 12.7 9.5 12.7 19
                            能力ボルト径(mmφ) 38 45 38 16 26 16 16~20 14~16 12~14 12~16 6.0~8.0 14~16 16~20
                            ハンマータイプ ダブル ツイン ダブル ダブル ダブル N型 シングル シングル シングル ダブル ダブル シングル シングル
                            回転数(rpm) 5000 4500 5000 10000 6000 9600 5000 6700 7000 6400 8500 6500 5000

                            1"DR エアーインパクトレンチ EA155ED-3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました