(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

業務用 ウェーブハンディワイパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

業務用 ウェーブハンディワイパー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
349円 ~ 753円
税込価格
384円 ~ 828円

【特長】・商品を動かさずに"サッと"ひと拭きできれいに掃除ができます

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
幅(mm)
材質1
長さ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
171-7280
100
ワイパー:ポリエステル、ポリプロピレン(PP)
370
624

1個

349( 384円 )

1日目

4903111423897
217-9058
175
ホルダー:ポリエステル、ポリプロピレン(PP)
610~960
172

1個

753( 828円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・商品を動かさずに"サッと"ひと拭きできれいに掃除ができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

業務用 ウェーブハンディワイパー

業務用 ウェーブハンディワイパー

    ライトモップ用ダスター ライトダスターNW (繰り返し用タイプ)

    ライトモップ用ダスター ライトダスターNW (繰り返し用タイプ)

      ライトモップ用ダスター ライトダスターW (繰り返し用タイプ)

      ライトモップ用ダスター ライトダスターW (繰り返し用タイプ)

        ライトモップ用ダスター ライトモップ糸

        ライトモップ用ダスター ライトモップ糸

          ライトモップ用ダスター ライトダスターS

          ライトモップ用ダスター ライトダスターS

            ワンタッチ交換式清掃用品 ヘッド交換式ハンドル用モップ

            ワンタッチ交換式清掃用品 ヘッド交換式ハンドル用モップ

              綿ミニモップヘッド

              綿ミニモップヘッド

                体育館モップ 45cm・60cm・75cm・90cm

                体育館モップ 45cm・60cm・75cm・90cm

                  プロテック ダスターモップ

                  プロテック ダスターモップ

                    モップ替糸 F1 #8 200g

                    モップ替糸 F1 #8 200g

                      ニュークリップモップII

                      ニュークリップモップII

                        フイトルモップPスペア(毛のみ)

                        フイトルモップPスペア(毛のみ)

                          モップ替糸(茶パック)

                          モップ替糸(茶パック)

                            メーカー ユニ・チャーム テラモト テラモト テラモト テラモト トラスコ中山 八ツ矢工業 テラモト 山崎産業 山崎産業 テラモト 山崎産業 テラモト
                            通常価格 349円 20,224円 31,342円 1,648円 18,540円 1,080円 784円 4,457円 6,696円 551円 2,745円 3,596円 580円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ほこり取りハンドモップ モップ モップ モップ モップ モップ モップ モップ モップ その他 モップ モップ モップ
                            モップタイプ ヘッド交換式 モップ モップ モップ モップ ヘッド交換式 ヘッド交換式 水拭きモップ モップ モップ替糸 水拭きモップ 化学モップ モップ替糸
                            材質2 シート:ポリオレフィン、ポリエステル - - - - - - - - - - - -
                            材質3 薬液主成分:流動パラフィン - - - - - - - - - - - -

                            業務用 ウェーブハンディワイパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            モップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました