(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

片手ハンマー #1-1/4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

片手ハンマー #1-1/4

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,260円
税込単価
3,586円

【特長】・柄に良質な樫を使用しています。【用途】・鉄工作業全般・刻印・ポンチ・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    片手ハンマー
  • 頭部(径)(mm):
    33
  • 頭部(長さ)(mm):
    110
  • 全長(mm):
    360
  • 頭部材質:
    炭素鋼
  • 柄材質:
  • 呼称:
    1 1/4ポンド
  • JANコード:
    4963360100055
  • トラスココード:
    808-0341
  • 質量(g):
    700
  • 材質1:
    頭部:炭素鋼
  • 材質2:
    柄:樫
  • 呼称(ポンド):
    1 1/4

Loading...

商品スペック

HK-13

  • 片手ハンマー#1-1/4
  • 呼称:1 1/4ポンド
  • 頭径(mm):33
  • 頭長(mm):110
  • 全長(mm):360
  • 材質:炭素鋼(頭部)、樫(柄)
  • 質量:550g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HK-13

1個

3,260( 3,586円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柄に良質な樫を使用しています。
【用途】
・鉄工作業全般・刻印・ポンチ・マークの打ち込みに。
【材質】
・頭部:炭素鋼
・柄:樫

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

片手ハンマー #1-1/4の型番HK-13のページです。
型番HK-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

片手ハンマー #1-1/4

片手ハンマー #1-1/4

    コンポーネントハンマー 樹脂製 1ポンド UD1-10

    コンポーネントハンマー 樹脂製 1ポンド UD1-10

      OH ラバー&プラハンマー#1

      OH ラバー&プラハンマー#1

        1.8kgx305mm 両頭ハンマー(スチール芯入り)

        1.8kgx305mm 両頭ハンマー(スチール芯入り)

          銅ハンマー

          銅ハンマー

            ラバーハンマー

            ラバーハンマー

              マイクロ・コンビハンマー

              マイクロ・コンビハンマー

                マイクロ両口ハンマー

                マイクロ両口ハンマー

                  マイクロ・ヘッド交換ハンマー

                  マイクロ・ヘッド交換ハンマー

                    ヘッド交換ハンマー(中)

                    ヘッド交換ハンマー(中)

                      グリーン電工レンチハンマー

                      グリーン電工レンチハンマー

                        シンプレックス・ハンマー 強化型可鍛鋳鉄ハウジング、ファイバーグラス製ハンドル

                        シンプレックス・ハンマー 強化型可鍛鋳鉄ハウジング、ファイバーグラス製ハンドル

                          金象 “AP掛矢”

                          金象 “AP掛矢”

                            メーカー オーエッチ工業 KTC(京都機械工具) オーエッチ工業 エスコ KTC(京都機械工具) オーエッチ工業 ANEX ANEX ANEX ANEX オーエッチ工業 ロームヘルドハルダー 浅香工業
                            通常価格 3,260円 11,692円 1,761円 14,660円 7,611円 1,556円 893円 821円 1,214円 1,571円 4,607円 36,730円 4,297円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   9日目   1日目  
                            商品タイプ 片手ハンマー ショックレスハンマー ゴムハンマー 両口ハンマー 銅ハンマー ゴムハンマー 両口ハンマー 両口ハンマー 両口ハンマー 両口ハンマー 電工ハンマー 両口ハンマー 木工作業用ハンマー
                            頭部(径)(mm) 33 46 32 65 30 32 12 12 12 20 25 80 125
                            頭部(長さ)(mm) 110 98 112 130 88 112 56 56 56 75 105 175 245
                            全長(mm) 360 310 310 355 330 310 180 180 180 265 255 800 900
                            頭部材質 炭素鋼 樹脂 樹脂 / その他 炭素鋼 真鍮 その他 炭素銅 / ナイロン 炭素銅 炭素銅 / ナイロン / 真鍮 炭素銅 / ナイロン / 真鍮 炭素鋼 その他 樹脂

                            片手ハンマー #1-1/4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました