(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6本組ドライバー(絶縁)EA557ST

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

6本組ドライバー(絶縁)EA557ST

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,360円
税込単価
11,396円

型式:EA557ST,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:6本組 ...

詳細情報を確認する

  • 先端規格:
    プラス(+)/マイナス(-)
  • 軸長(mm):
    75~150
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • 適用規格:
    無し
  • 重量:
    620g
  • 〈セット内容〉:
    (+)#1・#2、(-)2.5・3.5・5.5・6.5(6本組セット)
  • メーカー型番:
    4695VDEN
  • メーカー:
    STAHLWILLE(スタビレー)

型番

EA557ST 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA557ST

1個

10,360( 11,396円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA557ST,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:6本組 ドライバー(絶縁)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6本組ドライバー(絶縁)EA557STの型番EA557STのページです。
型番EA557STに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6本組ドライバー(絶縁)EA557ST

6本組ドライバー(絶縁)EA557ST

    6本組[+-]ドライバー(絶縁)EA560PL-21

    6本組[+-]ドライバー(絶縁)EA560PL-21

      12本組絶縁ドライバー(差換え式)EA557SV-50

      12本組絶縁ドライバー(差換え式)EA557SV-50

        8本組[+-]ドライバー(精密用・絶縁)EA552ET-20

        8本組[+-]ドライバー(精密用・絶縁)EA552ET-20

          T9-T25/5本組[Torx]絶縁ドライバーEA560PN-80

          T9-T25/5本組[Torx]絶縁ドライバーEA560PN-80

            絶縁ドライバーセット(ステンレス製)EA560AW-1

            絶縁ドライバーセット(ステンレス製)EA560AW-1

              メガドラ絶縁ドライバー No.960 プラスドライバー

              メガドラ絶縁ドライバー No.960 プラスドライバー

                絶縁ナットドライバー 9803

                絶縁ナットドライバー 9803

                  エレクトロ絶縁ドライバーセット5538.CBB

                  エレクトロ絶縁ドライバーセット5538.CBB

                    エレクトロ絶縁ドライバーセット5549.CBB

                    エレクトロ絶縁ドライバーセット5549.CBB

                      エレクトロ絶縁ドライバーセット5543.SUGY

                      エレクトロ絶縁ドライバーセット5543.SUGY

                        エレクトロ絶縁ドライバーセット5550.CBB

                        エレクトロ絶縁ドライバーセット5550.CBB

                          エレクトロ絶縁ドライバーセット5539.CBB

                          エレクトロ絶縁ドライバーセット5539.CBB

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ベッセル クニペックス PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ
                            通常価格 10,360円 9,097円 22,410円 6,860円 9,510円 12,300円 1,407円 3,651円 7,589円 7,934円 8,849円 4,830円 4,587円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目  
                            先端規格 プラス(+)/マイナス(-) プラス(+)/マイナス(-) プラス(+)/マイナス(-) プラス(+)/マイナス(-) トルクス プラス(+)/マイナス(-) プラス(+) ボックス マイナス(-) トルクス マイナス(-)/ポジ プラス(+)/マイナス(-) マイナス(-)
                            軸長(mm) 75~150 80~125 - 75 70~125 80~125 75 125 100 / 80 / 125 100 / 80 / 125 / 70 100 / 80 / 125 100 / 80 100
                            単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 単品 単品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品
                            適用規格 無し 無し 無し 無し 無し 無し IEC60900 無し IEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDE IEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDE IEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDE IEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDE IEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDE
                            重量 620g - 814g - - - - - - - - - -

                            6本組ドライバー(絶縁)EA557STのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました