(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/16500rpmマイクログラインダーEA818ER-2A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/16500rpmマイクログラインダーEA818ER-2A

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,220円
税込価格
7,942円

型式:EA818ER-2A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 種類:
    回転式
  • 装着コレット(mm):
    2.35
  • 無負荷回転数(min-1):
    16500
  • 外径(mm):
    29
  • 全長(mm):
    195
  • 付属品:
  • 重量:
    150g
  • 電源:
    AC100・100W
  • 付属品:
    ダイヤビット、軸付砥石、ハイスビット各1本、スパナ
  • 型番:
    MHR-26
  • 定格使用時間:
    15分
  • メーカー:
    京セラ

型番

EA818ER-2A 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA818ER-2A

1個

7,220( 7,942円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA818ER-2A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/16500rpm マイクログラインダー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/16500rpmマイクログラインダーEA818ER-2A

AC100V/16500rpmマイクログラインダーEA818ER-2A

    アングルグラインダー 低速ギヤ型 ヘビーデューティアングロン

    アングルグラインダー 低速ギヤ型 ヘビーデューティアングロン

      アングルグラインダー 中速型 ヘビーデューティアングロン

      アングルグラインダー 中速型 ヘビーデューティアングロン

        アングルグラインダー 低速ギヤ型 アングロン120

        アングルグラインダー 低速ギヤ型 アングロン120

          アングルグラインダー 中速型 アングロン120

          アングルグラインダー 中速型 アングロン120

            プレモ ハンドピース

            プレモ ハンドピース

              電着ダイヤモンドバーNキット

              電着ダイヤモンドバーNキット

                スタンダードロータリー 低速型

                スタンダードロータリー 低速型

                  アルティマオートトルクセット

                  アルティマオートトルクセット

                    ストレートモータスピンドル(1756)

                    ストレートモータスピンドル(1756)

                      AC100V/13000rpmペンシルグラインダーEA818EL-2A

                      AC100V/13000rpmペンシルグラインダーEA818EL-2A

                        AC100V/8000~18000rpmマイクログラインダーEA818PR-5

                        AC100V/8000~18000rpmマイクログラインダーEA818PR-5

                          AC100V/8000~18000rpmマイクログラインダーセットEA818PR-5S

                          AC100V/8000~18000rpmマイクログラインダーセットEA818PR-5S

                            メーカー エスコ ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター 柳瀬 ミニター アルゴファイルジャパン ナカニシ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 7,220円 97,715円 74,383円 96,087円 74,445円 19,910円 40,320円 60,286円 11,294円 167,963円 7,310円 13,510円 17,360円
                            通常出荷日 1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   4日目   9日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 セット 本体 セット 本体 セット 本体 セット
                            種類 回転式 回転式 回転式 回転式 回転式 回転式 回転式 回転式 回転式 回転式 回転式 回転式 回転式
                            装着コレット(mm) 2.35 3 3 3 3 3 3 2.34 3 / 2.35 0.5~6.35 2.35 3 / 2.35 3 / 2.35
                            無負荷回転数(min-1) 16500 620~6200 1000~14200 630~6300 1000~14400 2000~25000 60000 800~80000 1800~12500 60,000 6000~13000 8000~18000 8000~18000
                            外径(mm) 29 29 33 29 30.4 27 19 33 24.5 30 - - -

                            AC100V/16500rpmマイクログラインダーEA818ER-2Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました