(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Φ63mmプラスチックパイプカッターEA338BG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Φ63mmプラスチックパイプカッターEA338BG

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,540円
税込単価
6,094円

型式:EA338BG-15,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,...

詳細情報を確認する

型番

EA338BG-15 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
切断能力(mm)
全長(mm)
材質
入数
重量(g)
適合管種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA338BG-15

替刃
-
-
スチール
1枚
-
-

1個

5,540( 6,094円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA338BG-15,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:[EA338BG-5用] カッター替刃
型式:EA338BG-5,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:φ63mm プラスチックパイプカッター

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ63mmプラスチックパイプカッターEA338BGの型番EA338BG-15のページです。
型番EA338BG-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Φ63mmプラスチックパイプカッターEA338BG

Φ63mmプラスチックパイプカッターEA338BG

    Φ42mmプラスチックパイプカッターEA338BG

    Φ42mmプラスチックパイプカッターEA338BG

      Φ26mmプラスチックパイプカッターEA338BG

      Φ26mmプラスチックパイプカッターEA338BG

        Φ20~50mmプラスチックパイプカッターEA338KE

        Φ20~50mmプラスチックパイプカッターEA338KE

          Φ32・40・50mmプラスチックパイプカッターEA338KE

          Φ32・40・50mmプラスチックパイプカッターEA338KE

            Φ12~63mm/255mmPE管カッター(ラチェット式)EA338RC

            Φ12~63mm/255mmPE管カッター(ラチェット式)EA338RC

              プラスチックパイプカッター 23498

              プラスチックパイプカッター 23498

                Φ35mm/220mmPE管カッターEA338RA

                Φ35mm/220mmPE管カッターEA338RA

                  Φ42mm/220mmPE管カッター(ラチェット式)EA338RB

                  Φ42mm/220mmPE管カッター(ラチェット式)EA338RB

                    240mmモールカッター(万能型)EA338EA

                    240mmモールカッター(万能型)EA338EA

                      [EA338KE用]替刃EA338KE-1

                      [EA338KE用]替刃EA338KE-1

                        エンビパイプカッター TVP-63

                        エンビパイプカッター TVP-63

                          エンビカッタVC-63ED(特殊コーティング)

                          エンビカッタVC-63ED(特殊コーティング)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ リジッド エスコ エスコ エスコ エスコ トップ工業 松阪商事
                            通常価格 5,540円 3,820円 3,560円 2,830円 1,820円 21,590円 13,853円 10,200円 16,170円 2,340円 5,140円 14,071円 13,486円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  

                            Φ63mmプラスチックパイプカッターEA338BGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました