(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2.5~16.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KB-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2.5~16.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KB-14

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,430円 18,897円
税込単価
22,473円 20,787円

型式:EA580KB-14,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:2...

詳細情報を確認する

  • 工具種類:
    電線剥き工具
  • 全長(mm):
    200
  • 適応サイズ:
    2.5~16.0mm2
  • 重量:
    202g
  • 材質:
    本体:ファイバーグラス強化プラスチック、刃:特殊工具鋼(油焼入)
  • メーカー:
    KNIPEX(クニペックス)
  • 型番:
    1250200

型番

EA580KB-14 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA580KB-14

1個

20,430円

18,897

( 20,787円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA580KB-14,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:2.5 -16.0m㎡ ワイヤーストリッパー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.5~16.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KB-14の型番EA580KB-14のページです。
型番EA580KB-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2.5~16.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KB-14

2.5~16.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KB-14

    VVF(VA線)ストリッパーEA580EF-2

    VVF(VA線)ストリッパーEA580EF-2

      19.0~40.0mm ケーブルストリッパー EA580KN-3

      19.0~40.0mm ケーブルストリッパー EA580KN-3

        0.08~10mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) EA538KD-12

        0.08~10mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) EA538KD-12

          8.0~13.0mm ケーブルストリッパー EA580KB-16

          8.0~13.0mm ケーブルストリッパー EA580KB-16

            0.5~6.0mm2 ワイヤーストリッパー(カッター/圧着付) EA580WC

            0.5~6.0mm2 ワイヤーストリッパー(カッター/圧着付) EA580WC

              8.0~13.0mm ケーブルストリッパー EA580KB-15

              8.0~13.0mm ケーブルストリッパー EA580KB-15

                0.12~0.8mm 精密ワイヤーストリッパー(ESD) EA580WJ-2

                0.12~0.8mm 精密ワイヤーストリッパー(ESD) EA580WJ-2

                  0.2~0.25mm 精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用) EA580WJ-3

                  0.2~0.25mm 精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用) EA580WJ-3

                    0.12~0.8mm 精密ワイヤーストリッパー EA580WJ-1

                    0.12~0.8mm 精密ワイヤーストリッパー EA580WJ-1

                      0.35~0.9mm パンチダウンツール(LSA端子用) EA580WP

                      0.35~0.9mm パンチダウンツール(LSA端子用) EA580WP

                        油圧圧縮工具(T形・六角圧縮用)EA539F-1

                        油圧圧縮工具(T形・六角圧縮用)EA539F-1

                          4.0~10.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KA-14

                          4.0~10.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KA-14

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 20,430円 3,910円 12,450円 31,120円 7,330円 9,030円 9,770円 6,420円 8,310円 5,460円 6,880円 162,530円 25,120円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   3日目  
                            工具種類 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 圧着工具・圧接工具 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 電線剥き工具
                            全長(mm) 200 228 150 190 175 160 125 112 112 112 185 608 195
                            適応サイズ 2.5~16.0mm2 (VA・VVF線、EM・EEF線/600V)1.6mm×2心・3心/2.0mm×2心・3心 Φ19~40mm 0.08~10mm2 Φ8.0~13.0 0.5~6.0mm2 Φ8.0~13.0(ケーブル)、0.2・0.3・0.8・1.5・2.5・4mm2(ワイヤー) Φ0.12~0.8 Φ0.2~0.25(グラスファイバー一次コーティング) Φ0.12~0.8 - T形:T11~T365/六角:C12~C32 4.0、6.0、10.0mm2
                            重量 202g 215g 140g 477g 90g 115g - 45g 45g 45g 60g 約5.8kg -
                            材質 本体:ファイバーグラス強化プラスチック、刃:特殊工具鋼(油焼入) 本体:スチール/グリップ:エラストマー ハンドル:耐衝撃性プラスチック 高級クロームバナジウム電気鋼 - - ボディ:グラスファイバー強化プラスチック - - - ポリアミド - -

                            2.5~16.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KB-14のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました