(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプリングコンプレッサーEA500DE-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スプリングコンプレッサーEA500DE-1

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,560円 17,368円
税込単価
19,316円 19,105円

型式:EA500DE-1,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用ツール
  • 全長(mm):
    310
  • 材質:
    スチール
  • 適合スプリング線径:
    15.8mmまで
  • 入数:
    2本1組

型番

EA500DE-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA500DE-1

1個

17,560円

17,368

( 19,105円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA500DE-1,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:スプリングコンプレッサー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリングコンプレッサーEA500DE-1の型番EA500DE-1のページです。
型番EA500DE-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプリングコンプレッサーEA500DE-1

スプリングコンプレッサーEA500DE-1

    コイルスプリングコンプレッサーEA500DE-3

    コイルスプリングコンプレッサーEA500DE-3

      コイルスプリングコンプレッサーEA500DE-2

      コイルスプリングコンプレッサーEA500DE-2

        ハンディリムーバーセットEA604CN

        ハンディリムーバーセットEA604CN

          ベアリングエキストラクターEA604FW-90

          ベアリングエキストラクターEA604FW-90

            [ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤーEA519EJ

            [ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤーEA519EJ

              8本組ホイールスタッドパイロットボルトセットEA519CX-31

              8本組ホイールスタッドパイロットボルトセットEA519CX-31

                24mm/30mmNOxセンサーソケットセットEA514BB-51

                24mm/30mmNOxセンサーソケットセットEA514BB-51

                  4本組 フック&ピックセット

                  4本組 フック&ピックセット

                    ボールベアリングエキストラクターセットEA500YB-1

                    ボールベアリングエキストラクターセットEA500YB-1

                      1/2" フロントハブナットレンチ

                      1/2" フロントハブナットレンチ

                        150mmブレーキフルードテスターEA776BW-1A

                        150mmブレーキフルードテスターEA776BW-1A

                          インパクトビードブレーカー(スライドハンマー) EA519C-1

                          インパクトビードブレーカー(スライドハンマー) EA519C-1

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン
                            通常価格 17,560円 14,050円 15,720円 7,410円 17,567円 18,827円 12,470円 11,240円 13,420円 137,590円 11,105円 6,900円 43,000円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   2日目   3日目   3日目   1日目   2日目   1日目   2日目   70日目   7日目  
                            商品タイプ 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール 内装関連 汎用ツール タイヤ関連 タイヤ関連 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール タイヤ関連 ブレーキ関連 タイヤ関連
                            全長(mm) 310 300 300 180 113 245 110 83 / 87 273 - - 150 1170~1830
                            材質 スチール スチール - ガラス強化ナイロン スチール ハンマーキャップ:ポリマー - スチール 焼入鋼(黒色酸化) 特殊鋼 プレート:S45C、ピン:SCM435 - -
                            適合スプリング線径 15.8mmまで 19mmまで 19mmまで - - - - - - - - - -
                            入数 2本1組 3本1組 - - - - 8本 - - - - - -

                            スプリングコンプレッサーEA500DE-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました