(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[ストレート型]両口メガネレンチセットEA616GE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[ストレート型]両口メガネレンチセットEA616GE

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,360円 16,684円
税込単価
19,096円 18,352円

型式:EA616GE-70,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクト...

詳細情報を確認する

  • ラチェット機構:
  • 種類:
    両口めがね
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • サイズ(mm):
    7本組8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22
  • 重量(g):
    397
  • 材質:
    クロム合金鋼
  • 全長(mm):
    115~210
  • メーカー:
    STAHLWILLE(スタビレー)
  • メーカー型番:
    21/7

型番

EA616GE-70 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA616GE-70

1個

17,360円

16,684

( 18,352円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA616GE-70,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:7本組 両口めがねレンチ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ストレート型]両口メガネレンチセットEA616GEの型番EA616GE-70のページです。
型番EA616GE-70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[ストレート型]両口メガネレンチセットEA616GE

[ストレート型]両口メガネレンチセットEA616GE

    ロングTorx両口メガネレンチセットEA616DG-51

    ロングTorx両口メガネレンチセットEA616DG-51

      両口スパナ EA615BC-46

      両口スパナ EA615BC-46

        3本組ラチェットメガネレンチセットEA602CC

        3本組ラチェットメガネレンチセットEA602CC

          3本組/8-12mmコンビネーションギアレンチセットEA614HB

          3本組/8-12mmコンビネーションギアレンチセットEA614HB

            Hex両口メガネレンチセットEA616DG-1

            Hex両口メガネレンチセットEA616DG-1

              ブレーキパイプメガネレンチセットEA616KB

              ブレーキパイプメガネレンチセットEA616KB

                両口めがねレンチセット EA686AA-3

                両口めがねレンチセット EA686AA-3

                  12本組/8-19mm両口スパナセット(薄型)EA615GC

                  12本組/8-19mm両口スパナセット(薄型)EA615GC

                    [ステンレス製]両口スパナEA615BS

                    [ステンレス製]両口スパナEA615BS

                      両口ラチェットレンチ(ショートサイズ)EA602A-1~EA602A-7

                      両口ラチェットレンチ(ショートサイズ)EA602A-1~EA602A-7

                        コンビネーションレンチセット(ラチェット式)EA614SZ

                        コンビネーションレンチセット(ラチェット式)EA614SZ

                          [首振型]コンビネーションギアレンチセットEA614DH

                          [首振型]コンビネーションギアレンチセットEA614DH

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 17,360円 9,580円 9,394円 13,034円 5,230円 7,319円 6,210円 10,490円 11,410円 14,940円 9,059円 38,930円 29,472円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            ラチェット機構
                            種類 両口めがね 両口めがね 両口スパナ 板ラチェットレンチ コンビネーション 両口めがね 両口スパナ 両口めがね 両口スパナ 両口スパナ 両口めがね コンビネーション コンビネーション
                            単品・セット区分 セット品 セット品 単品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 単品 セット品 セット品
                            サイズ(mm) 7本組8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22 E6×E7・E8×E10・E12×E14 D1:72、D2:78 10×12・12×14・14×17 8・10・12(3本組) 8×8・10×10・12×12・14×14(4本組) 10×10、12×12 - 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19(12本組) 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24(5本組) - 8・10・12・13・14・17・19(7本組) 8・10・12・13・14・17・19・21・22・24(10本組)
                            重量(g) 397 50・100・200 905 640 150 - - 5.5×7:40、8×10:62、9×11:53、10×12:77、12×14:115、14×17:141、16×18:195、17×19:190、19×22:233、24×27:432、30×32:795 - - 460 - -

                            [ストレート型]両口メガネレンチセットEA616GEのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました