(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3/8"DR/5個組フューエルラインソケットセットEA514BY-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3/8"DR/5個組フューエルラインソケットセットEA514BY-30

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,310円
税込単価
26,741円

型式:EA514BY-30,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エンジン関連
  • セット内容:
    5個
  • サイズ:
    11・13・14・15・17mm
  • 差込角:
    3/8"
  • 最大曲げ角:
    45°

型番

EA514BY-30 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA514BY-30

1個

24,310( 26,741円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA514BY-30,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:3/8”DR/5個組 フューエルラインソケットセット

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DR/5個組フューエルラインソケットセットEA514BY-30の型番EA514BY-30のページです。
型番EA514BY-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3/8"DR/5個組フューエルラインソケットセットEA514BY-30

3/8"DR/5個組フューエルラインソケットセットEA514BY-30

    1/2" フロントハブナットレンチ

    1/2" フロントハブナットレンチ

      3/8"DR/19・22mmフューエルラインソケットセットEA514BY-26

      3/8"DR/19・22mmフューエルラインソケットセットEA514BY-26

        (3/4"DR)ヘッドボルト・フライホイル用ソケットセットEA514BG

        (3/4"DR)ヘッドボルト・フライホイル用ソケットセットEA514BG

          3/4"DR/14~22mmヘッドボルト・フライホイルソケットセットEA514BG-111

          3/4"DR/14~22mmヘッドボルト・フライホイルソケットセットEA514BG-111

            (1/2"DR)ヘッドボルト用ソケットセットEA514BG

            (1/2"DR)ヘッドボルト用ソケットセットEA514BG

              3/8"DRO2センサー用ソケットセットEA514BZ-50

              3/8"DRO2センサー用ソケットセットEA514BZ-50

                24mm/30mmNOxセンサーソケットセットEA514BB-51

                24mm/30mmNOxセンサーソケットセットEA514BB-51

                  1/2"DR/10・22mmヘッドボルトソケットセットEA514BG-101

                  1/2"DR/10・22mmヘッドボルトソケットセットEA514BG-101

                    [11個組]クリップリムーバーセットEA604CJ-11

                    [11個組]クリップリムーバーセットEA604CJ-11

                      14個組カップ型オイルフィルターレンチセットEA604AV-14

                      14個組カップ型オイルフィルターレンチセットEA604AV-14

                        8本組ホイールスタッドパイロットボルトセットEA519CX-31

                        8本組ホイールスタッドパイロットボルトセットEA519CX-31

                          スパークプラグレンチセットEA514BC-9

                          スパークプラグレンチセットEA514BC-9

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 24,310円 11,105円 12,640円 6,750円 21,387円 3,660円 5,230円 11,240円 7,230円 7,440円 43,436円 12,470円 15,300円
                            通常出荷日 3日目   2日目   3日目   2日目~   2日目   6日目   1日目   1日目   2日目   1日目   2日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ エンジン関連 タイヤ関連 エンジン関連 エンジン関連 エンジン関連 エンジン関連 汎用ツール 汎用ツール エンジン関連 内装関連 エンジン関連 タイヤ関連 エンジン関連
                            セット内容 5個 - - - - - O2センサソケット、O2センサソケットアタッチメント - - EA604CJ-12~22(各1個) 14個組:EA604AV-63・64・67・71・73・74・75・79・80・81・89・91・99・101(各1個) - -
                            サイズ 11・13・14・15・17mm 96×25×48.5mm - - - - - 24mm、30mm - - - M12×1.5、M14×1.5、M12×1.25、M14×1.25 (各2本) -
                            差込角 3/8" 1/2"(12.7mm) 3/8" 3/4" 3/4" 1/2" - - 1/2" - - - 3/8"
                            最大曲げ角 45° - - - - - - - - - - - -

                            3/8"DR/5個組フューエルラインソケットセットEA514BY-30のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました