(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS 衣類乾燥機除湿機 コンプレッサー式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IRIS 衣類乾燥機除湿機 コンプレッサー式

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
43,520円  特別価格 
税込価格
47,872円  特別価格 

【特長】・コンプレッサー式で電気代が安く、室温上昇が少ないので夏でも快適です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    除湿機
  • 電源(V):
    100
  • 消費電力(W):
    275/315(50/60Hz)
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4967576534246
  • トラスココード:
    365-1272
  • 奥行(mm):
    260
  • 高さ(mm):
    618
  • 標準消費電力料金(50/60Hz):
    7.2/8.1
  • 幅(mm):
    326
  • 質量(g):
    14000.0
  • 材質1:
    PS、PP、銅、アルミ
  • タンク容量(L):
    約4
  • 除湿能力(L/日)(50/60Hz):
    12
  • 電源コード長さ(m):
    約2

型番

IJCP-M120 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IJCP-M120

1個

43,520円

35,882

( 39,470円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンプレッサー式で電気代が安く、室温上昇が少ないので夏でも快適です。
・除湿・衣類乾燥・空気清浄の一台三役です。
・水タンクが4.0Lと大容量なので、水捨ての回数が少なく済みます。
・空気をきれいにしながら除湿するので、花粉の時期の室内干しにも活躍です。
・環境湿度ランプ搭載、お部屋の湿度状況を5段階表示でお知らせします。
・不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/6時間)付きです。
・上下自動ルーバー搭載、乾かしたい方向に向けて広範囲に除湿可能です。
・左右のルーバーも手動で角度調節ができます。
・内部乾燥機能搭載で、運転後や長時間お使いにならないときに便利です。
【材質】
・PS、PP、銅、アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS 衣類乾燥機除湿機 コンプレッサー式

IRIS 衣類乾燥機除湿機 コンプレッサー式

    サーキュレーター衣類乾燥除湿機 ホワイト

    サーキュレーター衣類乾燥除湿機 ホワイト

      サーキュレーター加湿器

      サーキュレーター加湿器

        コンプレッサー式除湿機 湿度制御付

        コンプレッサー式除湿機 湿度制御付

          可搬式除湿乾燥機

          可搬式除湿乾燥機

            気化式加湿機HSE302

            気化式加湿機HSE302

              空気循環式紫外線清浄機 エアーリアコンパクト

              空気循環式紫外線清浄機 エアーリアコンパクト

                AC100V/720W 衣類乾燥除湿機(サーキュレーター付)

                AC100V/720W 衣類乾燥除湿機(サーキュレーター付)

                  光触媒除菌脱臭機 HotaluX AIR

                  光触媒除菌脱臭機 HotaluX AIR

                    パーソナル空間向け小型空気清浄機

                    パーソナル空間向け小型空気清浄機

                      空気清浄機(天井埋込型)

                      空気清浄機(天井埋込型)

                        空気清浄機 EA763AD-31D

                        空気清浄機 EA763AD-31D

                          サーキュレーター付加湿空気清浄機 EA763AY-121

                          サーキュレーター付加湿空気清浄機 EA763AY-121

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ ナカトミ オリオン機械 静岡製機 岩崎電気 エスコ NEC ブラザーEP オーデン エスコ エスコ
                            通常価格 43,520円 38,890円 25,928円 55,679円 225,750円 337,875円 115,113円 37,260円 16,258円 15,800円 640,013円 19,080円 39,510円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   4日目   1日目   2日目   1日目   1日目   10日目   2日目   2日目  
                            商品タイプ 除湿機 除湿機 加湿機 除湿機 除湿機 加湿機 空気清浄機 除湿機 空気清浄機 空気清浄機 空気清浄機 空気清浄機 空気清浄機
                            電源(V) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                            消費電力(W) 275/315(50/60Hz) 720(50/60Hz) 160/155(50/60Hz) 500/550(50/60Hz) 620/730(50/60Hz) 73/97(50/60Hz) 43.1/36.3(50/60Hz) 720 17.8(50/60Hz) 8 84~96/105~120(50/60Hz) 標準:16、弱:6、静音:3 (加湿機能(首振りオフ/オン)):ターボ:94/95、静音:31/32、標準:21/23(空気清浄・加湿時)・(空気清浄機能(首振りオフ/オン)):ターボ:91/92、静音:28/29、標準:19/21
                            ホワイト ホワイト ホワイト - - - - - - - - - -
                            JANコード 4967576534246 4967576484350 4967576511988 - - - - - - - - - -

                            IRIS 衣類乾燥機除湿機 コンプレッサー式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました