(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両面式厨房用グリースフィルター F型(1連式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

両面式厨房用グリースフィルター F型(1連式)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,050円 ~ 31,050円
税込価格
26,455円 ~ 34,155円

【特長】・上下のフィルターが分離式になっており、清掃が簡単に行えます。・フレキ...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
チャンバー寸法(X×Y×Z)(mm)
処理風量([[M3]]/h)(60Pa/80Pa/100Pa)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
420×303×314
536/579/619
3800.0
252-1679

1個

24,050( 26,455円 )

2日目

370×503×274
745/805/860
5300.0
252-1620

1個

24,650( 27,115円 )

2日目

420×503×314
894/965/1032
5900.0
252-1674

1個

26,350( 28,985円 )

2日目

520×503×404
1195/1287/1376
7300.0
252-1646

1個

28,750( 31,625円 )

2日目

620×503×489
1490/1609/1720
8600.0
252-1596

1個

31,050( 34,155円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下のフィルターが分離式になっており、清掃が簡単に行えます。
・フレキホースにより除去した油脂分を安全な所へ導けます。
【用途】
・業務用厨房フードに。
【材質】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面式厨房用グリースフィルター F型(1連式)

両面式厨房用グリースフィルター F型(1連式)

    高風量型両面式厨房用グリースフィルター FSVH型 1連式

    高風量型両面式厨房用グリースフィルター FSVH型 1連式

      有圧換気扇 ユニットファン(1速式・三相200V・静音型)

      有圧換気扇 ユニットファン(1速式・三相200V・静音型)

        圧力扇(1速式・三相200V)

        圧力扇(1速式・三相200V)

          有圧換気扇(1速式・三相200V)

          有圧換気扇(1速式・三相200V)

            有圧換気扇 (1速式・単相100V)

            有圧換気扇 (1速式・単相100V)

              オールステンレス形洗える圧力扇(1速式)

              オールステンレス形洗える圧力扇(1速式)

                有圧換気扇 ユニットファン(1速式・標準形) 給気タイプ

                有圧換気扇 ユニットファン(1速式・標準形) 給気タイプ

                  有圧換気扇 ユニットファン(1速式・低騒音形) 給気タイプ

                  有圧換気扇 ユニットファン(1速式・低騒音形) 給気タイプ

                    窓用換気扇ツインファン

                    窓用換気扇ツインファン

                      窓用換気扇 FMT-200SM

                      窓用換気扇 FMT-200SM

                        圧力扇(1速式・単相100V)

                        圧力扇(1速式・単相100V)

                          東芝 一般換気扇(連動式)

                          東芝 一般換気扇(連動式)

                            メーカー ホーコス ホーコス 鎌倉製作所 テラル スイデン スイデン テラル 鎌倉製作所 鎌倉製作所 高須産業 高須産業 テラル 東芝ライテック
                            通常価格 24,050円 37,050円 232,353円 49,167円 43,547円 28,765円 243,600円 89,707円 105,938円 15,386円 23,932円 36,700円 17,137円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目~   5日目~   4日目   2日目~   1日目   1日目~   1日目   5日目   5日目   8日目~   7日目  
                            商品タイプ 換気フード 換気フード 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 換気扇 - 換気扇
                            材質1 ステンレス ステンレス - - - - - - - - - - -

                            両面式厨房用グリースフィルター F型(1連式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました