(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

搭乗式床洗浄機 BR855

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

搭乗式床洗浄機 BR855

通常単価(税別)
4,766,873円
税込単価
5,243,560円

【特長】・狭く込み入った場所でも活躍するモデルです・ブラシ、パッドの幅が大きく...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    床洗浄機
  • 仕様:
    バッテリータイプ
  • パッド幅(mm):
    432
  • 奥行(mm):
    1520
  • 高さ(mm):
    1310
  • 充電時間:
    約8~12時間
  • 清掃幅(mm):
    洗浄860/吸引1050
  • 騒音値(dB):
    63.7
  • 電源:
    24Vバッテリー
  • 幅(mm):
    920
  • 汚水タンク容量(L):
    106
  • 清掃能力([[M2]]/h):
    5360
  • 洗浄水タンク容量(L):
    106
  • JANコード:
    5711143107925
  • 質量(g):
    333000.0
  • トラスココード:
    245-7460
  • 消費電力(W):
    2160
  • 走行方式:
    搭乗式

型番

56601015 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

56601015

1個

4,766,873( 5,243,560円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭く込み入った場所でも活躍するモデルです
・ブラシ、パッドの幅が大きく、高い清掃能力を発揮します
【用途】
・音を気にする場所での日中清掃用に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

搭乗式床洗浄機 BR855の型番56601015のページです。
型番56601015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

搭乗式床洗浄機 BR855

搭乗式床洗浄機 BR855

    手押し式床洗浄機 SC401

    手押し式床洗浄機 SC401

      手押し式床洗浄機 SC250

      手押し式床洗浄機 SC250

        自走式床洗浄機 SC500

        自走式床洗浄機 SC500

          手押し式 小型床洗浄機 BR 30/1 C Bp(バッテリー/充電器セット)

          手押し式 小型床洗浄機 BR 30/1 C Bp(バッテリー/充電器セット)

            業務用自走式床洗浄機 プレミアム

            業務用自走式床洗浄機 プレミアム

              業務用立ち乗り式床洗浄機 ローラーブラシタイプ

              業務用立ち乗り式床洗浄機 ローラーブラシタイプ

                業務用小型床洗浄機 手押し式 BD38/12C

                業務用小型床洗浄機 手押し式 BD38/12C

                  小型床洗浄機 BD 30/4 C Bp Pack

                  小型床洗浄機 BD 30/4 C Bp Pack

                    バイパー自動床洗浄機 AS4325B(本体+パット台+バッテリー)

                    バイパー自動床洗浄機 AS4325B(本体+パット台+バッテリー)

                      バッテリー式階段ポリッシャー AV-61B

                      バッテリー式階段ポリッシャー AV-61B

                        ロードスイーパートップ550A

                        ロードスイーパートップ550A

                          リンサークリーナー RNS-300

                          リンサークリーナー RNS-300

                            メーカー ニルフィスクアドバンス ニルフィスクアドバンス ニルフィスクアドバンス ニルフィスクアドバンス ケルヒャー ケルヒャー ケルヒャー ケルヒャー ケルヒャー ペンギン 日本マルセル 山崎産業 アイリスオーヤマ
                            通常価格 4,766,873円 986,240円 481,636円 1,562,663円 168,750円 1,593,750円 2,578,125円 825,000円 434,063円 493,500円 201,250円 85,646円 15,999円
                            通常出荷日 5日目   4日目   5日目   5日目   2日目   2日目   19日目   2日目   2日目   19日目   4日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 床洗浄機 床洗浄機 床洗浄機 床洗浄機 床洗浄機 床洗浄機 床洗浄機 床洗浄機 床洗浄機 床洗浄機 ポリッシャー スイーパー 床洗浄機
                            仕様 バッテリータイプ 手押しタイプ 手押しタイプ バッテリータイプ 手押しタイプ バッテリータイプ バッテリータイプ 手押しタイプ 手押しタイプ バッテリータイプ バッテリータイプ 手押しタイプ 電動タイプ
                            パッド幅(mm) 432 430 340 508 - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 1520 1180 630 1277 - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 1310 1055 1110 1063 - - - - - - - - -

                            搭乗式床洗浄機 BR855のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました