(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トートバッグ(キャリー付) EA927CH-142

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トートバッグ(キャリー付) EA927CH-142

通常単価(税別)
11,642円
税込単価
12,806円

【特長】・サイドにメッシュポケット付・前にジッパー式ポケット2個

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • カラー:
    ブラウン
  • 材質:
    ポリエステル(210デニール)
  • キャスター:
    固定×2
  • 容量(L):
    48.3
  • サイズ(W×D×H)mm:
    406×241×533

型番

EA927CH-142 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA927CH-142

1個

11,642( 12,806円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイドにメッシュポケット付
・前にジッパー式ポケット2個

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トートバッグ(キャリー付) EA927CH-142の型番EA927CH-142のページです。
型番EA927CH-142に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トートバッグ(キャリー付) EA927CH-142

トートバッグ(キャリー付) EA927CH-142

    バックパック EA927CE-50

    バックパック EA927CE-50

      大容量ボストンバッグ(強力防水) EA927GA-101

      大容量ボストンバッグ(強力防水) EA927GA-101

        ツールバッグ(キャリー付) EA683ZKシリーズ

        ツールバッグ(キャリー付) EA683ZKシリーズ

          ツールバッグ(ハンドル付) EA683ZK-14

          ツールバッグ(ハンドル付) EA683ZK-14

            ツールバッグ(樹脂ベース付) EA925C-57

            ツールバッグ(樹脂ベース付) EA925C-57

              ツールバッグ(樹脂ベース付) EA925C-54

              ツールバッグ(樹脂ベース付) EA925C-54

                ツールバックパック(樹脂ベース付) EA925C-52

                ツールバックパック(樹脂ベース付) EA925C-52

                  ツールバッグ(樹脂ベース付) EA925C-55・56

                  ツールバッグ(樹脂ベース付) EA925C-55・56

                    ツールバッグ EA683ZK-10

                    ツールバッグ EA683ZK-10

                      ツールバッグ EA683ZK-11

                      ツールバッグ EA683ZK-11

                        ツールバックパック EA683ZK-31

                        ツールバックパック EA683ZK-31

                          ツールポーチ(3WAY) EA925MS-6

                          ツールポーチ(3WAY) EA925MS-6

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 11,642円 8,760円 12,845円 16,010円 10,750円 18,990円 13,630円 19,930円 19,260円 11,230円 12,430円 10,180円 11,760円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目  
                            商品タイプ
                            商品用途 キャリーバッグ ツールバッグ ツールバッグ キャリーバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ
                            カラー ブラウン ODH色 オレンジ - - - - - - - - - -
                            材質 ポリエステル(210デニール) ポリエステル(600デニール) ポリエステル(500デニール+PVCコーティング) - オックスフォード布(1680デニール) ポリエステル ポリエステル ポリエステル、底面:シリコンゴム ポリエステル オックスフォード生地(1680デニール) オックスフォード生地(1680デニール) ポリエステル(1680デニール) ポリエステル(1680デニール)
                            キャスター 固定×2 - - 固定×2 - - - - - - - - -

                            トートバッグ(キャリー付) EA927CH-142のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました