(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M24×36.0mm アイボルト(ステンレス製) EA638SC-37

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

M24×36.0mm アイボルト(ステンレス製) EA638SC-37

通常単価(税別)
6,740円
税込単価
7,414円

【商品仕様】・使用荷重:1.8t・ねじ径:M24×36・材質:ステンレス(SU...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アイボルト
  • 基本使用荷重(t):
    1.8
  • 材質:
    ステンレス(SUS316)
  • ねじ径:
    M24×36
  • 内径:
    50mm
  • 線径:
    20mm

(i)ご注意

  • この画像はEA638SC-34 M12×21.0mm アイボルト(ステンレス製)でサイズ違いです。

型番

EA638SC-37 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA638SC-37

1個

6,740( 7,414円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用荷重:1.8t
・ねじ径:M24×36
・材質:ステンレス(SUS316)

(i)ご注意

  • この画像はEA638SC-34 M12×21.0mm アイボルト(ステンレス製)でサイズ違いです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M24×36.0mm アイボルト(ステンレス製) EA638SC-37の型番EA638SC-37のページです。
型番EA638SC-37に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M24×36.0mm アイボルト(ステンレス製) EA638SC-37

M24×36.0mm アイボルト(ステンレス製) EA638SC-37

    アイナット(ステンレス製)

    アイナット(ステンレス製)

      ステンレス製アイボルト

      ステンレス製アイボルト

        安全ラッチアッセンブリ(EA987FF-60用)

        安全ラッチアッセンブリ(EA987FF-60用)

          アイボルト(ユニクロメッキ)

          アイボルト(ユニクロメッキ)

            重量フック ラッチ付 ステンレス 基本使用荷重(t) 0.5

            重量フック ラッチ付 ステンレス 基本使用荷重(t) 0.5

              穴つり専用クランプ(フック機能タイプ) RHP型

              穴つり専用クランプ(フック機能タイプ) RHP型

                スイベルフック(エスコ)

                スイベルフック(エスコ)

                  Jフック J1ton

                  Jフック J1ton

                    ファンドリーフック(ピンタイプ) X-046シリーズ

                    ファンドリーフック(ピンタイプ) X-046シリーズ

                      HHH スイベルファンドリーフックラッチ付 1.5t

                      HHH スイベルファンドリーフックラッチ付 1.5t

                        BMS ビッグマウススイベルフック(敷鉄板吊り用)

                        BMS ビッグマウススイベルフック(敷鉄板吊り用)

                          ラッチロック式フック

                          ラッチロック式フック

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 水本機械製作所 日本クランプ エスコ スリーエッチ YOKE スリーエッチ マーテック スリーエッチ
                            通常価格 6,740円 2,770円 2,740円 2,620円 390円 7,142円 26,009円 2,150円 3,130円 17,378円 12,642円 25,513円 21,831円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ アイボルト その他 アイボルト その他 アイボルト フック フック フック フック フック フック フック フック
                            基本使用荷重(t) 1.8 0.7 - - - 0.5 0.7 - 1 - 1.5 3 3
                            材質 ステンレス(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) 鋼、鍛造(表面:亜鉛メッキ) 鉄(SS400) - - スチール - - - - -
                            ねじ径 M24×36 M16 - - - - - - - - - - -
                            内径 50mm - - - - - - - - - - - -

                            M24×36.0mm アイボルト(ステンレス製) EA638SC-37のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました