(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サクションリフター(ライン式・バキュームポンプ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サクションリフター(ライン式・バキュームポンプ付) (カタログ)

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
25,211円
税込単価
27,732円

【特長】・真空状態がひと目で分かるポンプ付・持ちやすい形状のグリップ・平らな気...

詳細情報を確認する

  • パッドサイズ:
    Φ210
  • 付属品:
    プラスチックケース
  • 全高:
    88mm
  • 吸着パッド材質:
    特殊ゴム
  • 本体材質:
    アルミニウム
  • 最大吸着能力:
    120kg
  • 重量:
    1kg
  • JANコード:
    4550061413845
  • ケースサイズ:
    約280×230×110(t)mm(突起部分を除く)

(i)ご注意

  • パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります)

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

パッドサイズΦ210付属品プラスチックケース
全高88mm吸着パッド材質特殊ゴム
本体材質アルミニウム最大吸着能力120kg
重量1kgJANコード4550061413845
ケースサイズ約280×230×110(t)mm(突起部分を除く) - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA950C-1

1個

25,211( 27,732円 )

2日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空状態がひと目で分かるポンプ付
・持ちやすい形状のグリップ
・平らな気密性表面を持つ材料、プラスチック、金属、コーティングされた木材、大理石などに適しています
・大きなボタンにより、より素早い真空が行われ、真空度が低下します
・吸盤を簡単に取り付けることができ、使用後の取り外しがより簡単になります

(i)ご注意

  • パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サクションリフター(ライン式・バキュームポンプ付)の型番EA950C-1のページです。
型番EA950C-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サクションリフター(ライン式・バキュームポンプ付)

サクションリフター(ライン式・バキュームポンプ付)

    サクションリフター EA950DC-1

    サクションリフター EA950DC-1

      サクションリフター EA950AS-1

      サクションリフター EA950AS-1

        サクションリフター EA950A-2A

        サクションリフター EA950A-2A

          サクションリフターセット ケース付き

          サクションリフターセット ケース付き

            サクションリフター(片手作業)

            サクションリフター(片手作業)

              70kg サクションリフター

              70kg サクションリフター

                5Kg サクションリフター(片手作業)

                5Kg サクションリフター(片手作業)

                  サクションリフターセット EA950-2MB

                  サクションリフターセット EA950-2MB

                    60kg サクションリフター(バキュームゲージ付)

                    60kg サクションリフター(バキュームゲージ付)

                      サクションリフター

                      サクションリフター

                        “サクションリフター”30kg

                        “サクションリフター”30kg

                          50kg サクションリフター

                          50kg サクションリフター

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 25,211円 13,499円 16,300円 9,325円 14,392円 11,410円 12,640円 3,400円 21,068円 17,480円 2,400円 6,075円 15,980円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能
                            パッドサイズ Φ210 Φ120 Φ120 Φ120 Φ120 - - - Φ120 - - - -
                            付属品 プラスチックケース - - - - - - - - - - - -
                            全高 88mm 78mm - - 100mm 115mm 90mm 35mm - - - - -
                            吸着パッド材質 特殊ゴム 特殊ゴム 特殊ゴム 特殊ゴム - - - - - - - - -
                            本体材質 アルミニウム アルミニウム 硬質プラスチック 硬質プラスチック - - - - - - - - -

                            サクションリフター(ライン式・バキュームポンプ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸着盤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト