(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SWS COOLIC インナーキャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SWS COOLIC インナーキャップ

通常単価(税別)
1,679円
税込単価
1,847円

【特長】・吸汗、冷感、消臭効果、日焼け防止が可能なインナーキャップです・接触冷...

詳細情報を確認する

  • 色:
    チャコールグレー
  • サイズ:
    フリー
  • JANコード:
    4582353041658
  • トラスココード:
    506-3465
  • 質量(g):
    10.000
  • 材質1:
    ポリエステル55%
  • 材質2:
    ポリエチレン40%
  • 幅(mm):
    2
  • 横(mm):
    220
  • 縦(mm):
    120
  • 材質3:
    スパンデックス5%

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N23-01

8個

1,679( 1,847円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸汗、冷感、消臭効果、日焼け防止が可能なインナーキャップです
・接触冷感生地COOLICを使用しています
・COOLICとは、熱拡散率が高い超高分子量ポリエチレン繊維を利用した接触冷感素材です
【用途】
・ヘルメットや帽子の下に着用可能
【材質】
・ポリエステル55%
・ポリエチレン40%
・スパンデックス5%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SWS COOLIC インナーキャップの型番N23-01のページです。
型番N23-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SWS COOLIC インナーキャップ

SWS COOLIC インナーキャップ

    SWS COOLIC シールドインナーキャップ

    SWS COOLIC シールドインナーキャップ

      あせとりデコタオル

      あせとりデコタオル

        熱中症アラートバンドタイプ

        熱中症アラートバンドタイプ

          熱中症処置応急セットTN

          熱中症処置応急セットTN

            リストバンド 熱中対策ウォッチ カナリアPlus

            リストバンド 熱中対策ウォッチ カナリアPlus

              熱中症予防緊急医療情報カード

              熱中症予防緊急医療情報カード

                インナーキャップ 氷撃α

                インナーキャップ 氷撃α

                  ヘッドアップ バンダナ型キャップ

                  ヘッドアップ バンダナ型キャップ

                    スコッチティント NANO80S シートタイプ

                    スコッチティント NANO80S シートタイプ

                      スコッチティント ウインドウフィルム フロスト(カラードシリーズ) シルバー1

                      スコッチティント ウインドウフィルム フロスト(カラードシリーズ) シルバー1

                        ミエローブ 竹糸くん 首用クールバンド ブラック

                        ミエローブ 竹糸くん 首用クールバンド ブラック

                          スコッチティント NANO40S シートタイプ

                          スコッチティント NANO40S シートタイプ

                            メーカー 昭和商会 昭和商会 昭和商会 昭和商会 昭和商会 昭和商会 昭和商会 LIBERTA CO.,LTD ミドリ安全 スリーエムジャパン スリーエムジャパン 三重化学工業 スリーエムジャパン
                            通常価格 1,679円 1,987円 1,634円 3,717円 6,488円 9,095円 196円 2,800円 1,762円 2,571円 2,044円 592円 2,859円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            チャコールグレー チャコールグレー ライトブルー - - - - - - - - - -
                            サイズ フリー フリー - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4582353041658 4582353041665 4582353031024 4562350992948 4582353040873 4580682400061 4582353035305 - - - - - -
                            トラスココード 506-3465 506-3464 819-4771 630-2210 362-7141 699-3668 819-4761 - - - - - -
                            質量(g) 10.000 25.000 69.000 13.000 1500.000 30.000 2.000 - - - - - -

                            SWS COOLIC インナーキャップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました