(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット取付式送風機 Windy4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメット取付式送風機 Windy4

通常単価(税別)
11,886円
税込単価
13,075円

【特長】・あらゆるヘルメットに取付け可能です・大型ファンを採用したことでモータ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4962087702993
  • 幅(mm):
    115
  • 質量(g):
    265.000
  • トラスココード:
    610-2744
  • 奥行(mm):
    55
  • 高さ(mm):
    175
  • 電源(V):
    リチウムイオン電池3.6
  • 品名:
    Windy4

型番

NO.7706 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.7706

1個

11,886( 13,075円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆるヘルメットに取付け可能です
・大型ファンを採用したことでモーター寿命と静音性がアップしました
・充電式で繰り返し使えます
・強、中、弱の三段階の風量調節機能を搭載しています
・角度調節が可能です
【セット内容】
・送風機本体
・固定具(3種類)
・取付金具
・ねじ(2種類)
・USB充電ケーブル(Type-C)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット取付式送風機 Windy4の型番NO.7706のページです。
型番NO.7706に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット取付式送風機 Windy4

ヘルメット取付式送風機 Windy4

    ヘルメット取付式汗取りデコパット タオル地

    ヘルメット取付式汗取りデコパット タオル地

      ネッククーラーPro R4

      ネッククーラーPro R4

        ASシルバーシェード (吸盤取付タイプ)

        ASシルバーシェード (吸盤取付タイプ)

          テラモト ガーデンアルミテーブル(折畳式)

          テラモト ガーデンアルミテーブル(折畳式)

            シリカクリン ヘルメットあご紐用汗取りバンド

            シリカクリン ヘルメットあご紐用汗取りバンド

              ウォータークーラー 水道直結式 卓上型 冷水専用

              ウォータークーラー 水道直結式 卓上型 冷水専用

                ヘルメット用防暑タレ そーかい君2

                ヘルメット用防暑タレ そーかい君2

                  ウォータークーラー タンクトップ式 卓上型(冷水専用タイプ)

                  ウォータークーラー タンクトップ式 卓上型(冷水専用タイプ)

                    タニザワ ヘルメット用汗取りパッド吸収男児 (10枚入)

                    タニザワ ヘルメット用汗取りパッド吸収男児 (10枚入)

                      ASシルバーシェード (すだれタイプ)

                      ASシルバーシェード (すだれタイプ)

                        0.19mm 遮熱シート

                        0.19mm 遮熱シート

                          スコッチティント ウインドウフィルム フロスト(カラードシリーズ) シルバー1

                          スコッチティント ウインドウフィルム フロスト(カラードシリーズ) シルバー1

                            メーカー トーヨーセフティー トーヨーセフティー サンコー 旭産業 テラモト トラスコ中山 西山工業 谷沢製作所 西山工業 谷沢製作所 旭産業 エスコ スリーエムジャパン
                            通常価格 11,886円 475円 11,636円 9,741円 48,844円 680円 118,000円 1,027円 90,990円 957円 9,742円 2,450円 2,044円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   4日目   1日目   13日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4962087702993 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 115 50 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 265.000 10 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 610-2744 - - - - - - - - - - - -

                            ヘルメット取付式送風機 Windy4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました