(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スポットクーラー板金筐体 単相100V 自動首振り機能付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スポットクーラー板金筐体 単相100V 自動首振り機能付

通常単価(税別)
112,354円
税込単価
123,589円

【特長】・堅牢性の高い丈夫なオール板金筐体です・排水が少ない省ドレン設計です・...

詳細情報を確認する

  • タンク容量(L):
    5
  • 口径(mm):
    冷風ダクト外径125、排熱ダクト外径170
  • 電源コード長さ(m):
    4.2
  • 本体寸法(mm)奥行:
    430
  • 本体寸法(mm)高さ:
    910
  • 本体寸法(mm)幅:
    410
  • 騒音値(dB)50/60Hz:
    63
  • 口数:
    1
  • 首振り有無:
    あり(自動)
  • JANコード:
    4571136832736
  • 質量(g):
    41000.0
  • トラスココード:
    699-3684
  • 材質1:
    外装:鉄
  • 材質2:
    ダクト:樹脂
  • 消費電力(kW)(50/60Hz):
    1.14/1.34
  • 材質3:
    キャスター車輪:TPR(熱可塑性ゴム)
  • 電源(V):
    単相100
  • 冷房能力(kW)(50/60Hz):
    2.2/2.5

(i)ご注意

  • 定格20A以上のコンセントで単独で使用して下さい。

型番

MSC25A-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSC25A-1

1個

112,354( 123,589円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢性の高い丈夫なオール板金筐体です
・排水が少ない省ドレン設計です
・自動首振り角度100度です
・取り外しが簡単な前面エアフィルターを採用しました
【用途】
・工場や作業現場の熱対策として
・イベント、展示会等の暑さ対策として
【材質】
・外装:鉄
・ダクト:樹脂
・キャスター車輪:TPR(熱可塑性ゴム)

(i)ご注意

  • 定格20A以上のコンセントで単独で使用して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポットクーラー板金筐体 単相100V 自動首振り機能付の型番MSC25A-1のページです。
型番MSC25A-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スポットクーラー板金筐体 単相100V 自動首振り機能付

スポットクーラー板金筐体 単相100V 自動首振り機能付

    スポットクーラー板金筐体 単相100V 首振り機能無

    スポットクーラー板金筐体 単相100V 首振り機能無

      スポットクーラー 単相100V

      スポットクーラー 単相100V

        スポットクーラー 1口 自動首振り付

        スポットクーラー 1口 自動首振り付

          スポットクーラー冷媒ガスR32 1口 単相100V

          スポットクーラー冷媒ガスR32 1口 単相100V

            スポットクーラー冷媒ガスR32 2口 単相100V

            スポットクーラー冷媒ガスR32 2口 単相100V

              スポットクーラー 1口 自動首振りなし

              スポットクーラー 1口 自動首振りなし

                AC100V スポットクーラー(一口型/自動首振)

                AC100V スポットクーラー(一口型/自動首振)

                  スポットクーラー 1口 自動首振りなし ロータリー式

                  スポットクーラー 1口 自動首振りなし ロータリー式

                    スポットエアコン(環境型) 自動首振りあり

                    スポットエアコン(環境型) 自動首振りあり

                      スポットクーラーインスパック 1口自動首振りタイプ

                      スポットクーラーインスパック 1口自動首振りタイプ

                        スポットクーラー冷媒ガスR32 2口 三相200V

                        スポットクーラー冷媒ガスR32 2口 三相200V

                          スポットクーラー冷媒ガスR32 3口 三相200V

                          スポットクーラー冷媒ガスR32 3口 三相200V

                            メーカー ワキタ ワキタ ワキタ ナカトミ ナカトミ ナカトミ ナカトミ エスコ ナカトミ スイデン DENSO ナカトミ ナカトミ
                            通常価格 112,354円 94,442円 51,577円 102,500円 125,000円 188,750円 95,000円 79,522円 58,139円 99,165円 154,647円 266,250円 351,250円
                            通常出荷日 2日目   2日目   5日目   4日目~   7日目   7日目   4日目~   2日目   4日目   2日目   4日目   4日目   7日目  
                            タンク容量(L) 5 5 - - - - - - - - - - -
                            口径(mm) 冷風ダクト外径125、排熱ダクト外径170 冷風ダクト外径125、排熱ダクト外径170 - - - - - - - - - - -
                            電源コード長さ(m) 4.2 1.6 1.6 - - - - - - - - - -
                            本体寸法(mm)奥行 430 430 430 - - - - - - - - - -
                            本体寸法(mm)高さ 910 860 800 - - - - - - - - - -

                            スポットクーラー板金筐体 単相100V 自動首振り機能付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました