(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スポットクーラー板金筐体 単相100V 首振り機能無

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スポットクーラー板金筐体 単相100V 首振り機能無

通常単価(税別)
94,442円
税込単価
103,886円

【特長】・堅牢性の高い丈夫なオール板金筐体です・排水が少ない省ドレン設計です・...

詳細情報を確認する

  • タンク容量(L):
    5
  • 口径(mm):
    冷風ダクト外径125、排熱ダクト外径170
  • 電源コード長さ(m):
    1.6
  • 本体寸法(mm)奥行:
    430
  • 本体寸法(mm)高さ:
    860
  • 本体寸法(mm)幅:
    410
  • 騒音値(dB)50/60Hz:
    63
  • 口数:
    1
  • 首振り有無:
    なし
  • JANコード:
    4571136832729
  • 質量(g):
    37000.0
  • トラスココード:
    699-3685
  • 材質1:
    外装:鉄
  • 材質2:
    ダクト:樹脂
  • 消費電力(kW)(50/60Hz):
    1.14/1.34
  • 材質3:
    キャスター車輪:TPR(熱可塑性ゴム)
  • 電源(V):
    単相100
  • 冷房能力(kW)(50/60Hz):
    2.2/2.5

(i)ご注意

  • 定格20A以上のコンセントで単独で使用して下さい。

型番

MSC25-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSC25-1

1個

94,442( 103,886円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢性の高い丈夫なオール板金筐体です
・排水が少ない省ドレン設計です
・吹き出し口は左右210度まで角度調整可能(手動式)です
・取り外しが簡単な前面エアフィルターを採用しました
【用途】
・工場や作業現場の熱対策として
・イベント、展示会等の暑さ対策として
【材質】
・外装:鉄
・ダクト:樹脂
・キャスター車輪:TPR(熱可塑性ゴム)

(i)ご注意

  • 定格20A以上のコンセントで単独で使用して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポットクーラー板金筐体 単相100V 首振り機能無の型番MSC25-1のページです。
型番MSC25-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スポットクーラー板金筐体 単相100V 首振り機能無

スポットクーラー板金筐体 単相100V 首振り機能無

    スポットクーラー板金筐体 単相100V 自動首振り機能付

    スポットクーラー板金筐体 単相100V 自動首振り機能付

      スポットクーラー 単相100V

      スポットクーラー 単相100V

        スポットクーラー冷媒ガスR32 1口 単相100V

        スポットクーラー冷媒ガスR32 1口 単相100V

          スポットクーラー冷媒ガスR32 2口 単相100V

          スポットクーラー冷媒ガスR32 2口 単相100V

            AC100V スポットクーラー(一口型/自動首振)

            AC100V スポットクーラー(一口型/自動首振)

              スポットクーラー 1口 自動首振りなし

              スポットクーラー 1口 自動首振りなし

                スポットクーラー 1口 自動首振り付

                スポットクーラー 1口 自動首振り付

                  スポットクーラー 1口 自動首振りなし ロータリー式

                  スポットクーラー 1口 自動首振りなし ロータリー式

                    スポットクーラー冷媒ガスR32 2口 三相200V

                    スポットクーラー冷媒ガスR32 2口 三相200V

                      スポットクーラー冷媒ガスR32 3口 三相200V

                      スポットクーラー冷媒ガスR32 3口 三相200V

                        スポットエアコン(環境型) 1口 首振りなし

                        スポットエアコン(環境型) 1口 首振りなし

                          スポットエアコン(環境型) 自動首振りあり

                          スポットエアコン(環境型) 自動首振りあり

                            メーカー ワキタ ワキタ ワキタ ナカトミ ナカトミ エスコ ナカトミ ナカトミ ナカトミ ナカトミ ナカトミ スイデン スイデン
                            通常価格 94,442円 112,354円 51,577円 125,000円 188,750円 79,522円 95,000円 102,500円 58,139円 266,250円 351,250円 89,558円 99,165円
                            通常出荷日 2日目   2日目   5日目   7日目   7日目   2日目   4日目~   4日目~   4日目   4日目   7日目   2日目~   2日目  
                            タンク容量(L) 5 5 - - - - - - - - - - -
                            口径(mm) 冷風ダクト外径125、排熱ダクト外径170 冷風ダクト外径125、排熱ダクト外径170 - - - - - - - - - - -
                            電源コード長さ(m) 1.6 4.2 1.6 - - - - - - - - - -
                            本体寸法(mm)奥行 430 430 430 - - - - - - - - - -
                            本体寸法(mm)高さ 860 910 800 - - - - - - - - - -

                            スポットクーラー板金筐体 単相100V 首振り機能無のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました