(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷風機 タンク容量25L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

冷風機 タンク容量25L

通常単価(税別)
81,417円
税込単価
89,559円

【特長】・殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます・...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4571136832743
  • トラスココード:
    699-3718
  • タンク容量(L):
    25
  • 奥行(mm):
    350
  • 高さ(mm):
    890
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 消費電力(kW)(50/60Hz):
    0.16
  • 電源(V):
    単相100
  • 電源コード長さ(m):
    2
  • 幅(mm):
    495
  • 冷房能力(kW)(50/60Hz):
    4
  • ファン径(mm):
    346
  • 最大風量([[M3]]/min)(50Hz):
    56
  • 最大風量([[M3]]/min)(60Hz):
    58
  • 質量(g):
    16000.0
  • 材質1:
    本体カバー:ABS樹脂
  • 材質2:
    ブラインド板:ABS樹脂
  • 材質3:
    羽:ガラス繊維強化ABS樹脂

(i)ご注意

  • 必ず清水を使用して下さい。
  • 数日間使用しない場合はタンク内の水を抜いて下さい。
  • 締め切った室内等での使用は湿度が上がり、十分な効果が得られません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPR25

1個

81,417( 89,559円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます
・外気温より-6℃の冷却効果があります(温度30℃湿度50%の場合)
・水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です
・エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです
・エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます
・リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です
・風量は3段階に調整が可能です
・給水口に専用保冷剤を入れて、さらに涼しくご利用いただけます
【用途】
・工場や倉庫・屋外のイベントに
・熱中症対策に
【材質】
・本体カバー:ABS樹脂
・ブラインド板:ABS樹脂
・羽:ガラス繊維強化ABS樹脂

(i)ご注意

  • 必ず清水を使用して下さい。
  • 数日間使用しない場合はタンク内の水を抜いて下さい。
  • 締め切った室内等での使用は湿度が上がり、十分な効果が得られません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷風機 タンク容量25Lの型番MPR25のページです。
型番MPR25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

冷風機 タンク容量25L

冷風機 タンク容量25L

    冷風機 タンク容量45L

    冷風機 タンク容量45L

      冷風機 タンク容量41L

      冷風機 タンク容量41L

        冷風機 タンク容量120L

        冷風機 タンク容量120L

          気化式冷風機 タンク脱着式 単相100V

          気化式冷風機 タンク脱着式 単相100V

            静岡 気化式冷風機 

            静岡 気化式冷風機 

              冷風機移動オアシス

              冷風機移動オアシス

                気化式送風機(冷風・加湿)オゾーン

                気化式送風機(冷風・加湿)オゾーン

                  気化式冷風機用オプション フィルター

                  気化式冷風機用オプション フィルター

                    冷風機 タンク容量240L

                    冷風機 タンク容量240L

                      気化式冷風機用オプション 冷却エレメント

                      気化式冷風機用オプション 冷却エレメント

                        気化式冷風機(大風量タイプ・キャスター付)

                        気化式冷風機(大風量タイプ・キャスター付)

                          気化式送風機(冷風・加湿)オゾーン CF-290N-OZ

                          気化式送風機(冷風・加湿)オゾーン CF-290N-OZ

                            メーカー ワキタ ワキタ ワキタ ワキタ 静岡製機 静岡製機 SANWA(三和式ベンチレーター) 日動工業 静岡製機 ワキタ 静岡製機 アメフレック 日動工業
                            通常価格 81,417円 110,726円 86,301円 151,435円 139,000円 552,709円 589,100円 128,706円 4,952円 389,160円 14,761円 386,251円 170,036円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   20日目   4日目   1日目   15日目~   2日目~   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目  
                            JANコード 4571136832743 4571136832767 4571136832750 4571136832774 - - - - - - - - -
                            トラスココード 699-3718 699-3720 699-3719 - - - - - - - - - -
                            タンク容量(L) 25 45 41 - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 350 465 350 500 - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 890 1080 1042 1380 - - - - - - - - -

                            冷風機 タンク容量25Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            冷風機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました