(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セルフロッククロム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セルフロッククロム

通常価格(税別)
3,341円 ~ 3,793円
税込価格
3,675円 ~ 4,172円

【特長】・クロムメッキ商品です・テープを出したら自動で止まるオートストップ設計...

詳細情報を確認する

  • テープ色:
    白(表)
  • テープ幅(mm):
    25
  • 色:
  • 水平保持(m):
    2.4
  • 目盛仕様:
    片面
  • 0点補正移動爪:
    有り
  • ヨンゴーゴーピッチ表示:
  • 爪仕様:
    移動爪
  • 455ピッチ表示:
  • ショックアブソーバー:
    なし
  • 材質1:
    ケース:ABS樹脂、ラバー
  • 材質2:
    テープ:スチール
  • 材質3:
    テープコーティング:ナイロン

(i)ご注意

  • 印刷は片面のみです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
本体寸法(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5.5
115x49x141
8803005368784
290.000
256-1943

1個

3,341( 3,675円 )

1日目

7.5
115x53x150
8803005369088
420.000
256-1945

1個

3,793( 4,172円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロムメッキ商品です
・テープを出したら自動で止まるオートストップ設計です
・ボタンを押すと巻き戻せます
・ラバーグリップにより、握りやすく、衝撃に強いです
【材質】
・ケース:ABS樹脂、ラバー
・テープ:スチール
・テープコーティング:ナイロン

(i)ご注意

  • 印刷は片面のみです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セルフロッククロム

セルフロッククロム

    セルフロッククロム(尺相当目盛)

    セルフロッククロム(尺相当目盛)

      “アルミニストロック”(クロム)

      “アルミニストロック”(クロム)

        "剛厚Gロック25"

        "剛厚Gロック25"

          ネオロックGT 27巾

          ネオロックGT 27巾

            ネオロック 13巾・16巾

            ネオロック 13巾・16巾

              快段目盛 オートロック Pro KAIDAN

              快段目盛 オートロック Pro KAIDAN

                両面ステンレスネオロック 19巾・22巾・25巾

                両面ステンレスネオロック 19巾・22巾・25巾

                  13mmx5.5m メジャー(ストップタイプ)

                  13mmx5.5m メジャー(ストップタイプ)

                    MAGNESIUM

                    MAGNESIUM

                      9999.90mデジタルメジャーEA720FA-1

                      9999.90mデジタルメジャーEA720FA-1

                        アックスコンベ TX25L-55

                        アックスコンベ TX25L-55

                          シルバーカスタム(鋼製塗装巻尺)

                          シルバーカスタム(鋼製塗装巻尺)

                            メーカー KOMELON(韓国ブランド) KOMELON(韓国ブランド) TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール ムラテックKDS ムラテックKDS 新潟精機(SK) ムラテックKDS エスコ 原度器 エスコ アックスブレーン ヤマヨ測定機
                            通常価格 3,341円 3,208円 7,667円 5,448円 5,250円 871円 1,500円 3,436円 2,770円 3,558円 9,030円 1,812円 9,400円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   3日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            テープ色 白(表) 白(表) - - - - - - - - - - -
                            テープ幅(mm) 25 25 - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - -
                            水平保持(m) 2.4 2.4 - - - - - - - - - - -
                            目盛仕様 片面 片面 - - - - - - - - - - -

                            セルフロッククロムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました