(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式集じん兼用丸ノコ(18V)用充電器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式集じん兼用丸ノコ(18V)用充電器

通常単価(税別)
9,281円
税込単価
10,209円

【商品仕様】・充電式集じん兼用丸ノコ(18V)用充電器です・リチウムイオン18...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    充電器
  • 電源(V):
    AC100
  • 質量(g):
    540.0
  • トラスココード:
    439-2109

型番

UBC-1802L 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UBC-1802L

1個

9,281( 10,209円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・充電式集じん兼用丸ノコ(18V)用充電器です
・リチウムイオン18V用充電器

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式集じん兼用丸ノコ(18V)用充電器の型番UBC-1802Lのページです。
型番UBC-1802Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式集じん兼用丸ノコ(18V)用充電器

充電式集じん兼用丸ノコ(18V)用充電器

    電池パック 18V 5.0Ah B-1850LA

    電池パック 18V 5.0Ah B-1850LA

      電池パック 18V 1.5Ah

      電池パック 18V 1.5Ah

        急速充電器

        急速充電器

          バッテリー工具用 充電器

          バッテリー工具用 充電器

            ニッカド充電器

            ニッカド充電器

              10.8Vリチウム充電器

              10.8Vリチウム充電器

                充電器 DC1001

                充電器 DC1001

                  充電器 DC1414

                  充電器 DC1414

                    急速充電器(10.8V)

                    急速充電器(10.8V)

                      充電器EA813R

                      充電器EA813R

                        充電式インパクトレンチ(18V)用電池パック・充電器

                        充電式インパクトレンチ(18V)用電池パック・充電器

                          急速充電器 DC7040

                          急速充電器 DC7040

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ レッキス工業 Panasonic マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) エスコ 空研 マキタ
                            通常価格 9,281円 20,156円 13,000円 17,575円 14,396円 10,467円 7,582円 2,821円 6,900円 7,900円 4,500円 33,813円 2,325円
                            通常出荷日 11日目   1日目   1日目   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   4日目   1日目~   1日目   3日目  
                            種類 充電器 電池パック 電池パック - - - - - - - - - -
                            電源(V) AC100 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 540.0 620 350 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 439-2109 207-9007 207-9006 - - - - - - - - - -

                            充電式集じん兼用丸ノコ(18V)用充電器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました