(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソリッドボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ソリッドボックス

通常価格(税別)
1,063円 ~ 1,838円
税込価格
1,169円 ~ 2,022円

【特長】・積み重ねできる丈夫な収納ボックスです・工具収納から押し入れ収納まで、...

詳細情報を確認する

  • 色:
    クリア
  • 材質1:
    ポリプロピレン

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)間口
外形寸法(mm)高さ
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
容量(L)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
337
243
188
258
190
165
9
4962191132006
650.000
397-4287

1個

1,063( 1,169円 )

19日目

454
292
156
360
238
133
12
4962191133003
1005.000
397-4320

1個

1,375( 1,513円 )

19日目

454
292
250
360
238
226
20
4962191134000
1270.000
397-4314

1個

1,838( 2,022円 )

19日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・積み重ねできる丈夫な収納ボックスです
・工具収納から押し入れ収納まで、様々なシーンで使えます
・フタを固定するストッパー付きです
・中身が分かりやすいクリアタイプです
・お手入れのしやすいプラスチック製です
【用途】
・収納ボックスに
【材質】
・ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソリッドボックス

ソリッドボックス

    セパレートバスケット用仕切板

    セパレートバスケット用仕切板

      ユニット 提案用紙(100枚綴り) 紙製 128.5×182mm

      ユニット 提案用紙(100枚綴り) 紙製 128.5×182mm

        レターケース“ビジネスカセッター”(B5型)

        レターケース“ビジネスカセッター”(B5型)

          プレクシーケース オールクリア

          プレクシーケース オールクリア

            チェスト ワイドチェスト

            チェスト ワイドチェスト

              ウッドトップワイドテーブルチェスト WET-W430 ホワイト

              ウッドトップワイドテーブルチェスト WET-W430 ホワイト

                355×220×155mm収納バスケット

                355×220×155mm収納バスケット

                  台車取付用折りたたみボックス

                  台車取付用折りたたみボックス

                    フタ式収納ケース ロックス 80L クリア

                    フタ式収納ケース ロックス 80L クリア

                      メタルミニワードローブ

                      メタルミニワードローブ

                        タッグボックス07 ナチュラル色

                        タッグボックス07 ナチュラル色

                          収納ケース タフキャリー

                          収納ケース タフキャリー

                            メーカー LIFE NAVI アステージ ユニット サカセ化学工業 天馬 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ エスコ コクゴ 天馬 アイリスオーヤマ コクゴ アイリスオーヤマ
                            通常価格 1,063円 273円 798円 3,761円 1,618円 4,250円 3,437円 2,140円 14,539円 3,896円 10,894円 5,350円 2,721円
                            通常出荷日 19日目   1日目   6日目   1日目~   1日目   2日目~   6日目   1日目   当日出荷可能 10日目   1日目   9日目~   7日目   2日目  
                            クリア - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン - - - - - - - - - - - -

                            ソリッドボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト