(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラッシュライト用ポーチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フラッシュライト用ポーチ

通常単価(税別)
2,777円
税込単価
3,055円

【特長】・背面ベルト通し付き(対応幅:10cm)です・対応フラッシュライト径:...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4950654039603
  • トラスココード:
    252-9983
  • 幅(mm):
    61.4
  • 質量(g):
    55.000
  • 奥行(mm):
    65.7
  • 高さ(mm):
    245
  • 色:
    ブラック

型番

AC-524L 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC-524L

1個

2,777( 3,055円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・背面ベルト通し付き(対応幅:10cm)です
・対応フラッシュライト径:~Φ50×長さ160~240mmです
・単2アルカリ電池×2本モデル・単2アルカリ電池×3本モデルが適応機種です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラッシュライト用ポーチの型番AC-524Lのページです。
型番AC-524Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラッシュライト用ポーチ

フラッシュライト用ポーチ

    ヘルメットホルダー

    ヘルメットホルダー

      LEDランタン"エクスプローラー366D"

      LEDランタン"エクスプローラー366D"

        充電式高出力LEDライト“UT-3200H”

        充電式高出力LEDライト“UT-3200H”

          LEDフラッシュライト K Force KF-186R

          LEDフラッシュライト K Force KF-186R

            LEDフラッシュライト K Force KF-145HUV

            LEDフラッシュライト K Force KF-145HUV

              高負荷耐久LEDハンディライト

              高負荷耐久LEDハンディライト

                専用充電池 GA-03

                専用充電池 GA-03

                  専用充電池 GA-08

                  専用充電池 GA-08

                    小型高出力充電式アルミキーライト Y1R

                    小型高出力充電式アルミキーライト Y1R

                      LEDランタン Explorer EX-1300D

                      LEDランタン Explorer EX-1300D

                        調光調色機能付きLEDランタン

                        調光調色機能付きLEDランタン

                          LEDキーライト GK-002B

                          LEDキーライト GK-002B

                            メーカー GENTOS GENTOS GENTOS GENTOS GENTOS GENTOS GENTOS GENTOS GENTOS GENTOS GENTOS GENTOS GENTOS
                            通常価格 2,777円 2,499円 10,490円 22,742円 6,980円 5,980円 3,775円 4,363円 4,000円 3,963円 15,003円 6,895円 1,132円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            JANコード 4950654039603 4950654045956 4950654044089 4950654039573 4950654051636 4950654051629 4950654042696 4950654036978 4950654037005 4950654046793 4950654042948 4950654042955 -
                            トラスココード 252-9983 250-5584 250-2898 115-3433 652-1004 651-9499 160-8792 215-1462 224-9284 253-9678 200-0095 216-8616 819-3869
                            幅(mm) 61.4 46 106.9 61.8 - - - - - - - - -
                            質量(g) 55.000 41 872.000 560 169.000 94 122 15 19 18 1220.000 400.000 -
                            奥行(mm) 65.7 56 106.9 - - - - - - - - - -

                            フラッシュライト用ポーチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました