(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸水スポンジモップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吸水スポンジモップ

通常単価(税別)
3,094円
税込単価
3,403円

【特長】・ワンプッシュでスポンジの交換が簡単にできる使いやすいスポンジモップで...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4904771106465
  • トラスココード:
    255-6160
  • 長さ(mm):
    940~1320
  • 質量(g):
    1000
  • 材質1:
    本体:アルミ、スチール、ポリプロピレン
  • 材質2:
    スポンジ:PVA、スチール
  • タイプ:
    本体

型番

CL-844-900-0 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL-844-900-0

1個

3,094( 3,403円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンプッシュでスポンジの交換が簡単にできる使いやすいスポンジモップです
【用途】
・モップ用
【材質】
・本体:アルミ、スチール、ポリプロピレン
・スポンジ:PVA、スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸水スポンジモップの型番CL-844-900-0のページです。
型番CL-844-900-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸水スポンジモップ

吸水スポンジモップ

    ワックスモップ

    ワックスモップ

      ホールモップ60cm

      ホールモップ60cm

        ライトモップ用ダスター ライトモップマルチファイバー

        ライトモップ用ダスター ライトモップマルチファイバー

          テラモト レンタルモップ 糸 90

          テラモト レンタルモップ 糸 90

            テラモト SPホールモップ40 替糸

            テラモト SPホールモップ40 替糸

              テラモト FXライトモップ2ホルダー 90cm

              テラモト FXライトモップ2ホルダー 90cm

                MM型モップ絞り器C型

                MM型モップ絞り器C型

                  ステップスクイザー

                  ステップスクイザー

                    ニュークリップモップII

                    ニュークリップモップII

                      ワックスモップスペア

                      ワックスモップスペア

                        テラモト キャッチハンドル(アルミ柄)

                        テラモト キャッチハンドル(アルミ柄)

                          EFフェンシングスィーパー伸縮

                          EFフェンシングスィーパー伸縮

                            メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト
                            通常価格 3,094円 5,758円 6,621円 2,841円 6,997円 3,157円 6,315円 7,400円 22,234円 2,745円 3,613円 2,816円 6,256円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   4日目   6日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            JANコード 4904771106465 4904771627205 4904771174402 4904771900285 4904771176802 4904771586502 4904771106441 4904771495606 4904771606804 4904771741208 4904771626109 4904771504209 4904771103013
                            トラスココード 255-6160 432-0883 817-3324 232-1422 781-6693 781-7851 781-6928 003-3723 817-3062 781-6740 432-0891 781-6821 404-0210
                            長さ(mm) 940~1320 1504 1500 - - - - - - 1344 - - 1407~2040
                            質量(g) 1000 140.000 1660.0 44.000 850.000 330 500 3500.0 7000.0 660.000 123.000 540.000 368.000
                            材質1 本体:アルミ、スチール、ポリプロピレン 頭:アルミ・ポリプロピレン(PP)・塩化ビニール 頭:スチールにクロメートメッキ 基布:ポリエステル 外糸:綿100%特殊撚止加工 糸:綿・スフ混●布:綿100% ベース:アルミ●ホルダー:EMMA樹脂●ミニジョイント:ポリプロピレン●スポンジ:発砲ポリエチレン タンク:ポリプロピレン(PP) 本体:ポリプロピレン(再生樹脂) 本体:ABS樹脂、ジョイント:ナイロン樹脂、柄:Φ21.2スチールパイプに粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン、背面クリップ:EVA樹脂、バネ:ステンレス、雑巾:綿・他 ポリエステル 頭:スチールにクロメートメッキ グリップ:ポリプロピレン(PP)

                            吸水スポンジモップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            モップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました