(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライトモップ用ダスター ライトモップマルチファイバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ライトモップ用ダスター ライトモップマルチファイバー

通常単価(税別)
2,841円
税込単価
3,125円

【特長】・から拭き用です・洗って繰り返し使えます【用途】・床掃除用として【材質...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4904771900285
  • トラスココード:
    232-1422
  • 幅(mm):
    230
  • 質量(g):
    44.000
  • 材質1:
    基布:ポリエステル
  • 材質2:
    パイル:ポリエステルナイロン
  • タイプ:
    から拭き
  • 奥行(mm):
    230

型番

CL-357-090-0 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL-357-090-0

1個

2,841( 3,125円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・から拭き用です
・洗って繰り返し使えます
【用途】
・床掃除用として
【材質】
・基布:ポリエステル
・パイル:ポリエステルナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトモップ用ダスター ライトモップマルチファイバーの型番CL-357-090-0のページです。
型番CL-357-090-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライトモップ用ダスター ライトモップマルチファイバー

ライトモップ用ダスター ライトモップマルチファイバー

    ステップスクイザー

    ステップスクイザー

      テラモト FXライトモップ2ホルダー 90cm

      テラモト FXライトモップ2ホルダー 90cm

        ワックスモップ

        ワックスモップ

          吸水スポンジモップ

          吸水スポンジモップ

            ホールモップ60cm

            ホールモップ60cm

              テラモト レンタルモップ 糸 90

              テラモト レンタルモップ 糸 90

                テラモト SPホールモップ40 替糸

                テラモト SPホールモップ40 替糸

                  MM型モップ絞り器C型

                  MM型モップ絞り器C型

                    ワックスモップスペア

                    ワックスモップスペア

                      テラモト キャッチハンドル(アルミ柄)

                      テラモト キャッチハンドル(アルミ柄)

                        EFフェンシングスィーパー伸縮

                        EFフェンシングスィーパー伸縮

                          EFフェンシングスィーパー伸縮 ハンディタイプ

                          EFフェンシングスィーパー伸縮 ハンディタイプ

                            メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト
                            通常価格 2,841円 22,234円 6,315円 5,758円 3,094円 6,621円 6,997円 3,157円 7,400円 3,613円 2,816円 6,256円 3,993円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   2日目   4日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            JANコード 4904771900285 4904771606804 4904771106441 4904771627205 4904771106465 4904771174402 4904771176802 4904771586502 4904771495606 4904771626109 4904771504209 4904771103013 4904771103006
                            トラスココード 232-1422 817-3062 781-6928 432-0883 255-6160 817-3324 781-6693 781-7851 003-3723 432-0891 781-6821 404-0210 430-8620
                            幅(mm) 230 385 - 400 - 850 - - 342 - - 53 -
                            質量(g) 44.000 7000.0 500 140.000 1000 1660.0 850.000 330 3500.0 123.000 540.000 368.000 368.000
                            材質1 基布:ポリエステル 本体:ポリプロピレン(再生樹脂) ベース:アルミ●ホルダー:EMMA樹脂●ミニジョイント:ポリプロピレン●スポンジ:発砲ポリエチレン 頭:アルミ・ポリプロピレン(PP)・塩化ビニール 本体:アルミ、スチール、ポリプロピレン 頭:スチールにクロメートメッキ 外糸:綿100%特殊撚止加工 糸:綿・スフ混●布:綿100% タンク:ポリプロピレン(PP) ポリエステル 頭:スチールにクロメートメッキ グリップ:ポリプロピレン(PP) グリップ:ポリプロピレン(PP)

                            ライトモップ用ダスター ライトモップマルチファイバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            モップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました