(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PACKOUT ペーパータオルホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PACKOUT ペーパータオルホルダー

通常単価(税別)
4,337円
税込単価
4,771円

【特長】・ペーパータオル、テープ類などの収納に最適・ワンアクションで素早く確実...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4573592051461
  • 質量(g):
    320.0
  • トラスココード:
    567-1148
  • 耐荷重(kg):
    6.8

型番

48-22-8337 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

48-22-8337

1個

4,337( 4,771円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペーパータオル、テープ類などの収納に最適
・ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PACKOUT ペーパータオルホルダーの型番48-22-8337のページです。
型番48-22-8337に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PACKOUT ペーパータオルホルダー

PACKOUT ペーパータオルホルダー

    PACKOUT コンテナ

    PACKOUT コンテナ

      PACKOUT コンパクトウォールバスケット

      PACKOUT コンパクトウォールバスケット

        PACKOUT ディープオーガーナイザー

        PACKOUT ディープオーガーナイザー

          PACKOUT コンテナ用オプション

          PACKOUT コンテナ用オプション

            PACKOUT ツールボックス用オプション

            PACKOUT ツールボックス用オプション

              PACKOUT マグネット付き小物収納

              PACKOUT マグネット付き小物収納

                PACKOUT 小物収納 102×204mm

                PACKOUT 小物収納 102×204mm

                  クーラーボックス

                  クーラーボックス

                    PACKOUT スティックホルダー

                    PACKOUT スティックホルダー

                      PACKOUT ラック

                      PACKOUT ラック

                        缶ホルダー(マグネットタイプ)

                        缶ホルダー(マグネットタイプ)

                          マグネットスプレー缶ホルダー

                          マグネットスプレー缶ホルダー

                            メーカー ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) TONE KTC(京都機械工具)
                            通常価格 4,337円 7,980円 3,676円 12,626円 3,941円 4,602円 3,676円 3,676円 26,800円 3,676円 3,676円 2,180円 4,030円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目  
                            JANコード 4573592051461 4573592050228 4573592054684 4573592050341 4573592051324 4573592050198 4573592054707 4573592051386 4573592050242 - - - -
                            質量(g) 320.0 2310.0 450.0 3270.0 800.0 259.0 450.0 454.0 2800.0 - - - -
                            トラスココード 567-1148 521-4445 565-8075 522-6132 534-9162 521-4466 565-8065 567-1179 521-4458 - - - -
                            耐荷重(kg) 6.8 - - - - - - - - - - - -

                            PACKOUT ペーパータオルホルダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました