(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サスペンダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サスペンダー

通常単価(税別)
8,472円
税込単価
9,319円

【特長】・腰周りの重量を分散することで疲労を軽減します・背中や肩の部分は通気性...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4952520414507
  • トラスココード:
    576-2110
  • 色:
    黒金
  • 幅(mm):
    1230
  • 質量(g):
    304.000
  • 材質1:
    人工皮革・ポリメッシュ・ポリエステル・スチール

型番

ASP-01BG 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASP-01BG

1個

8,472( 9,319円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・腰周りの重量を分散することで疲労を軽減します
・背中や肩の部分は通気性が良く蒸れにくい素材を採用
・肩部分はクッション付きで負担を軽減します
【用途】
・作業用ベルトのサポーターとしてお使い頂けます
【材質】
・人工皮革・ポリメッシュ・ポリエステル・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サスペンダーの型番ASP-01BGのページです。
型番ASP-01BGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サスペンダー

サスペンダー

    サポートベルト

    サポートベルト

      サスペンダー

      サスペンダー

        サスペンダー&ベルトサポーター

        サスペンダー&ベルトサポーター

          サスペンダーベルト SSB-1

          サスペンダーベルト SSB-1

            サスペンダー PSY-600

            サスペンダー PSY-600

              スパイダー サスペンダー 240mm

              スパイダー サスペンダー 240mm

                サスペンダー用胴当てベルト接合ループ

                サスペンダー用胴当てベルト接合ループ

                  自重堂 サスペンダー EA925KD

                  自重堂 サスペンダー EA925KD

                    自重堂 サスペンダー EA925KD-66

                    自重堂 サスペンダー EA925KD-66

                      Y型サスペンダー金具付 WMSP01

                      Y型サスペンダー金具付 WMSP01

                        50x1168mm作業用ベルト

                        50x1168mm作業用ベルト

                          ウエストサポーター シナジー

                          ウエストサポーター シナジー

                            メーカー フジ矢 フジ矢 NEO GEAR PRO エスコ SK-11 プロスター SK-11 TJMデザインタジマツール エスコ エスコ ワークマスター エスコ プロスター
                            通常価格 8,472円 7,892円 1,503円 12,169円 1,203円 2,262円 2,316円 2,966円 4,368円 3,371円 1,501円 5,450円 7,623円
                            通常出荷日 1日目   1日目   7日目   1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            JANコード 4952520414507 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 576-2110 - - - - - - - - - - - -
                            黒金 黒金 - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 1230 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 304.000 - - - - - - - - - - - -

                            サスペンダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました