(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 CR-182

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐切創手袋 CR-182

通常価格(税別)
1,347円
税込価格
1,482円

【特長】・表面のザラザラ加工でグリップ力を強化した耐切創手袋です【用途】・切創...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質1:
    本体:HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックス
  • 材質2:
    コーティング:ニトリルゴム
  • ゲージ数:
    18
  • EN388 2016規格:
    4X41E

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
リストカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4957520609595
572-8004
26
26
21
69.000
グレー

1個

1,347( 1,482円 )

5日目

4957520609571
572-8010
25
25
19.8
63.000

1個

1,347( 1,482円 )

5日目

4957520609588
572-8003
22
22
17.4
46.000

1個

1,347( 1,482円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面のザラザラ加工でグリップ力を強化した耐切創手袋です
【用途】
・切創リスクのあるすべての現場へ
【材質】
・本体:HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックス
・コーティング:ニトリルゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 CR-182

耐切創手袋 CR-182

    耐切創手袋 CR-184

    耐切創手袋 CR-184

      耐切創手袋 CR-181

      耐切創手袋 CR-181

        耐切創手袋 CR-183

        耐切創手袋 CR-183

          耐切創耐突刺し保護手袋(アラミド繊維手袋) KG-210

          耐切創耐突刺し保護手袋(アラミド繊維手袋) KG-210

            耐切創手袋 セイバーKG70

            耐切創手袋 セイバーKG70

              耐切創手袋 最薄手タイプ カットガード182 ブルー

              耐切創手袋 最薄手タイプ カットガード182 ブルー

                耐切創手袋 ハイフレックスCR プラス

                耐切創手袋 ハイフレックスCR プラス

                  切創防止手袋 CR-1J

                  切創防止手袋 CR-1J

                    耐切創手袋 ケブラー

                    耐切創手袋 ケブラー

                      耐熱耐切創手袋

                      耐熱耐切創手袋

                        耐熱・耐切創手袋

                        耐熱・耐切創手袋

                          耐切創手袋 スペクトラガード

                          耐切創手袋 スペクトラガード

                            メーカー シモン シモン シモン シモン シモン シモン ミドリ安全 アンセル 東京硝子器械 ミドリ安全 アズワン トラスコ中山 アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 1,347円 1,699円 1,426円 1,329円 10,625円 9,515円 1,005円 3,186円 1,800円 1,293円 9,700円 11,063円 1,576円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            グレー ブラック - - - - - - - -
                            材質1 本体:HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックス 本体:HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックス 本体:HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックス 本体:HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン 甲部・指マチ部・袖部:アラミド繊維(パラ系×メタ系) 表地:ケブラー[[R下]]とノーメックス[[R下]]のWニット - - - - - - -
                            材質2 コーティング:ニトリルゴム コーティング:ニトリルゴム コーティング:ポリウレタン コーティング:ニトリルゴム 掌部:アラミド繊維 補強:豚革スエード - - - - - - -
                            ゲージ数 18 18 18 18 - - - - - - - - -
                            EN388 2016規格 4X41E 4X41E 4X41E 4X31B XE - - - - - - - -

                            耐切創手袋 CR-182のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました