(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折畳みアルミ3輪カート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

折畳みアルミ3輪カート

通常単価(税別)
9,171円
税込単価
10,088円

【特長】・安定感抜群の3輪タイプのアルミキャリーカートです・常にタイヤが4点で...

詳細情報を確認する

  • キャスター径(mm):
    10
  • 均等荷重(kg):
    50
  • 全長(mm):
    1000
  • 折りたたみ時寸法(mm)幅×奥行×高さ:
    530×90×685
  • すくい板(mm)長さ:
    470
  • すくい板(mm)幅:
    445
  • JANコード:
    4560258453844
  • 質量(g):
    3900.0
  • トラスココード:
    545-5403
  • 材質1:
    フレーム:アルミほか
  • 材質2:
    ハンドルグリップ:ポリプロピレン
  • 材質3:
    車輪:EVA樹脂
  • 材質4:
    荷台:アルミダイカスト

型番

TAN-567 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAN-567

1個

9,171( 10,088円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定感抜群の3輪タイプのアルミキャリーカートです
・常にタイヤが4点で接地するので非常に安定した状態で物を運べます
・車軸がクルクルと回るので、そのまま階段などの段差も上がることができます
・折りたためば約9cmの厚みで、収納時も場所を取りません
【用途】
・運搬
【材質】
・フレーム:アルミほか
・ハンドルグリップ:ポリプロピレン
・車輪:EVA樹脂
・荷台:アルミダイカスト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折畳みアルミ3輪カートの型番TAN-567のページです。
型番TAN-567に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折畳みアルミ3輪カート

折畳みアルミ3輪カート

    アルミ製二輪運搬車

    アルミ製二輪運搬車

      ボンベ架台 KS-7-3

      ボンベ架台 KS-7-3

        キャリボーイ アルミ製

        キャリボーイ アルミ製

          ハンディーカート(アルミ製)/車輪

          ハンディーカート(アルミ製)/車輪

            160mmキャスター・3輪(EA520FD-11用)EA520FD-111

            160mmキャスター・3輪(EA520FD-11用)EA520FD-111

              605x1160mm ポータブルカート(6輪式)

              605x1160mm ポータブルカート(6輪式)

                タフボーイ アルミ製

                タフボーイ アルミ製

                  ボンベカート KBC70-1

                  ボンベカート KBC70-1

                    アルミ製キャリー SK-10J

                    アルミ製キャリー SK-10J

                      ボンベカート KBC15-1

                      ボンベカート KBC15-1

                        ボンベ運搬車 補助輪

                        ボンベ運搬車 補助輪

                          ハンドトラック(12輪式)

                          ハンドトラック(12輪式)

                            メーカー TASSCOM 本宏製作所 ケニス ハラックス エスコ エスコ エスコ ハラックス ケニス アルインコ ケニス SORI エスコ
                            通常価格 9,171円 23,906円 57,233円 19,899円 3,790円 12,670円 17,490円 44,240円 72,372円 21,874円 34,137円 21,648円 98,563円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   9日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 4日目   18日目   4日目   34日目   4日目   2日目   当日出荷可能
                            キャスター径(mm) 10 - - - - - - - - - - - -
                            均等荷重(kg) 50 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 1000 - - - - - - - - - - - -
                            折りたたみ時寸法(mm)幅×奥行×高さ 530×90×685 - - - - - - - - - - - -
                            すくい板(mm)長さ 470 - - - - - - - - - - - -

                            折畳みアルミ3輪カートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました