(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチーム式加湿器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スチーム式加湿器

通常単価(税別)
5,094円
税込単価
5,603円

【特長】・どんな場所にも置けるスリムデザインで、デスクやリビングテーブルで使用...

詳細情報を確認する

  • 色:
    アイボリー
  • 使用範囲目安:
    木造和室:2畳、プレハブ洋室:3畳
  • JANコード:
    4967576679183
  • トラスココード:
    595-9417
  • 奥行(mm):
    245
  • 高さ(mm):
    280
  • 消費電力(W)(50/60Hz):
    210
  • 電源(V):
    単相100
  • 幅(mm):
    150
  • 質量(g):
    1200.0
  • タンク容量(L):
    2.4
  • 電源コード長さ(m):
    約1.4
  • 加湿能力(ml/h):
    約260
  • 連続加湿時間(h):
    9
  • 標準消費電力料金(50Hz):
    6.5円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz):
    6.5円/h

型番

AHM-H26B-C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AHM-H26B-C

1個

5,094( 5,603円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・どんな場所にも置けるスリムデザインで、デスクやリビングテーブルで使用できるスチーム式加湿器です
・アロマトレー付きです。(アロマオイルは付属していません)
・アロマトレー付なので、気分に合わせて香りを楽しむことができます。(市販のアロマオイルをご使用頂けます。アロマオイルは付属していません)
【用途】
・部屋の加湿に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチーム式加湿器の型番AHM-H26B-Cのページです。
型番AHM-H26B-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチーム式加湿器

スチーム式加湿器

    サーキュレーター加湿器

    サーキュレーター加湿器

      大型加湿器

      大型加湿器

        加湿空気清浄機

        加湿空気清浄機

          サーキュレーター衣類乾燥除湿機 ホワイト

          サーキュレーター衣類乾燥除湿機 ホワイト

            超音波式加湿器 しずく型

            超音波式加湿器 しずく型

              IRIS 業務用移動式除湿機

              IRIS 業務用移動式除湿機

                スチーム式加湿器

                スチーム式加湿器

                  気化ハイブリッド式加湿器 HD-C

                  気化ハイブリッド式加湿器 HD-C

                    ドライフォグ加湿器 AKIMist(R) E Tセット(エアー式)

                    ドライフォグ加湿器 AKIMist(R) E Tセット(エアー式)

                      気化式加湿機HSE302

                      気化式加湿機HSE302

                        加湿空気清浄機

                        加湿空気清浄機

                          次亜塩素酸加湿器用 加湿フィルター

                          次亜塩素酸加湿器用 加湿フィルター

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 象印マホービン ダイニチ いけうち 静岡製機 アイリスオーヤマ 日立アプライアンス
                            通常価格 5,094円 25,928円 43,520円 17,224円 38,890円 6,575円 184,445円 17,421円 16,200円 285,825円 337,875円 17,224円 2,884円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   4日目   1日目~   8日目   4日目   1日目   9日目  
                            アイボリー ホワイト ホワイト グレー ホワイト - ブラック - - - - - -
                            使用範囲目安 木造和室:2畳、プレハブ洋室:3畳 プレハブ洋室15畳 15畳(木造和室)25畳(プレハブ洋室) 加湿空気清浄:4畳(木造和室)、7畳(プレハブ洋室)、空気清浄:~10畳 - - - - - - - - -
                            JANコード 4967576679183 4967576511988 4967576558600 4967576673846 4967576484350 - - - - - - - -
                            トラスココード 595-9417 326-9902 326-9904 564-3372 257-0931 - - - - - - - -
                            奥行(mm) 245 220 264 210 285 200 - - - - - - -

                            スチーム式加湿器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました