(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 つめかえ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 つめかえ用【24個入り】

通常単価(税別)
11,314円
税込単価
12,445円

【特長】・アルコールとポリアミノプロピルビグアニド配合し、拭くだけで簡単にウイ...

詳細情報を確認する

  • ケース入数:
    70枚×24個
  • シートサイズ(mm):
    130×200
  • JANコード:
    4902011731156
  • 質量(g):
    6000.0
  • トラスココード:
    529-5375
  • 材質1:
    不織布
  • タイプ:
    詰替用/アルコール

(i)ご注意

  • アルコール過敏症の方や乳幼児は使用しないでください。
  • 日の当たる所及び高温になる所には置かないでください。
  • 輸出先の国や地域における法令や規制に対する適合性を確認する必要があり、輸入許可(通関)が必ず認可される保証はいたしかねます。
  • 輸出先での知的財産権の保護や抵触の面で、輸出先での特許・商標・意匠等の確認調査が前提となります。

型番

21000186 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

21000186

1パック

24個入り

11,314( 12,445円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルコールとポリアミノプロピルビグアニド配合し、拭くだけで簡単にウイルス・菌を除去します
・ウィルス除去用です
・アロエエキス配合です
・経済的なつめかえ用です
【用途】
・衛生面が気になる身のまわりのものの除菌に
【材質】
・不織布

(i)ご注意

  • アルコール過敏症の方や乳幼児は使用しないでください。
  • 日の当たる所及び高温になる所には置かないでください。
  • 輸出先の国や地域における法令や規制に対する適合性を確認する必要があり、輸入許可(通関)が必ず認可される保証はいたしかねます。
  • 輸出先での知的財産権の保護や抵触の面で、輸出先での特許・商標・意匠等の確認調査が前提となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 つめかえ用の型番21000186のページです。
型番21000186に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 つめかえ用

除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 つめかえ用

    除菌できるアルコールタオル つめかえ用

    除菌できるアルコールタオル つめかえ用

      除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 本体

      除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 本体

        消毒できるアルコールタオル つめかえ用

        消毒できるアルコールタオル つめかえ用

          除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用

          除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用

            除菌ワイパーV 詰替用

            除菌ワイパーV 詰替用

              高濃度アルコール除菌シート

              高濃度アルコール除菌シート

                除菌ワイパーPlus

                除菌ワイパーPlus

                  クロッツ空間除菌

                  クロッツ空間除菌

                    プロプラス防菌ウェットワイパー詰替用

                    プロプラス防菌ウェットワイパー詰替用

                      クレベリンpro希釈用液

                      クレベリンpro希釈用液

                        除菌ワイパーV 容器入

                        除菌ワイパーV 容器入

                          消毒ウェットタオル詰め替え

                          消毒ウェットタオル詰め替え

                            メーカー エリエール エリエール エリエール エリエール ミスミ 橋本クロス ミスミ 橋本クロス 三和製作所 シンガー(宇都宮製作) 大幸薬品 橋本クロス ケニス
                            通常価格 11,314円 11,314円 8,490円 11,314円 12,227円 2,678円 500円 4,458円 1,174円 6,063円 3,570円 3,630円 1,270円
                            通常出荷日 1日目   4日目   19日目   1日目   1日目   1日目   2日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            ケース入数 70枚×24個 400枚×8パック 80枚×12個 70枚×24パック - - - - - - - - -
                            シートサイズ(mm) 130×200 140×190 130×200 150×200 - - - - - - - - -
                            JANコード 4902011731156 4902011731170 4902011731149 4902011733167 - - - - - - - - -
                            質量(g) 6000.0 10100.0 5000.0 8200.0 - - - - - - - - -
                            トラスココード 529-5375 564-1434 272-1038 425-1069 - - - - - - - - -

                            除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 つめかえ用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました