(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空調ベスト 冷感保冷剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

空調ベスト 冷感保冷剤

通常価格(税別)
19,980円
税込価格
21,978円

【特長】・保冷剤が常時フレキシブルに身体に密着効果を体感できる空調ベストを新開...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ネイビー
  • 質量(g):
    2000.0
  • 材質1:
    ウェアの素材:ポリエステル90%+コットン10%
  • 材質2:
    バッテリー:Panasonic製Li-ion電池18650
  • 材質3:
    ファン素材:ABS

(i)ご注意

  • 空調ファン、バッテリー、リモコン付きケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。
  • バッテリー残量が少ないまま放置せず、使用後はすみやかに充電を行って下さい。
  • シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。
  • 日中の車内をはじめ45℃を超える環境下では絶対に放置しないで下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
119
45
65
4582648284661
420-0854

1個

19,980( 21,978円 )

1日目

123
47
67
4582648284678
420-2358

1個

19,980( 21,978円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保冷剤が常時フレキシブルに身体に密着効果を体感できる空調ベストを新開発しました
・素材に高密度ポリエステル90%+コットン10%の日本製の超高耐光生地を採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地のユニセックス仕様です
・安心安全の日本製冷感保冷剤が2個付属します
・保冷剤ポケットは体の動きに合わせフレキシブルに密着・追従し冷感を実感できます
・バッテリーはPSEマーク認証、内蔵電池はPanasonic製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します
・電源のON-OFF、風量の操作はリモコン付きケーブルなので手元で簡単に操作できます
・空調ファンのDCモーターには世界No.1シェアであるマブチ製です
【用途】
・熱中症対策に(特に30℃を越える真夏日には保冷剤を背中にセットすることによってより効果を発揮します)
【材質】
・ウェアの素材:ポリエステル90%+コットン10%
・バッテリー:Panasonic製Li-ion電池18650
・ファン素材:ABS

(i)ご注意

  • 空調ファン、バッテリー、リモコン付きケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。
  • バッテリー残量が少ないまま放置せず、使用後はすみやかに充電を行って下さい。
  • シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。
  • 日中の車内をはじめ45℃を超える環境下では絶対に放置しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空調ベスト 冷感保冷剤

空調ベスト 冷感保冷剤

    冷感保冷剤付き、空調ベスト+モバイルバッテリー付

    冷感保冷剤付き、空調ベスト+モバイルバッテリー付

      冷感保冷剤付き、空調ベスト+バッテリー付(ハーネス対応)

      冷感保冷剤付き、空調ベスト+バッテリー付(ハーネス対応)

        洗い替え2着:冷感保冷剤付き、空調ベスト+バッテリー付(ハーネス対応)

        洗い替え2着:冷感保冷剤付き、空調ベスト+バッテリー付(ハーネス対応)

          アイシングベスト前面コットンタイプ ベスト+保冷剤

          アイシングベスト前面コットンタイプ ベスト+保冷剤

            冷感エルボープロテクション

            冷感エルボープロテクション

              保冷剤 キャッチクールHC

              保冷剤 キャッチクールHC

                保冷ベスト"エコクール"

                保冷ベスト"エコクール"

                  アイスバッテリー クールジャケット用予備保冷剤

                  アイスバッテリー クールジャケット用予備保冷剤

                    接触冷感ロングタイツ

                    接触冷感ロングタイツ

                      長時間アルミパック保冷剤(クールベスト・アイシングベスト用)

                      長時間アルミパック保冷剤(クールベスト・アイシングベスト用)

                        高機能冷感消臭インナー クルーネックシャツ ロングスリーブ ボディタフネス 冷感消臭パワーストレッチEVO

                        高機能冷感消臭インナー クルーネックシャツ ロングスリーブ ボディタフネス 冷感消臭パワーストレッチEVO

                          高機能冷感消臭インナー クルーネックシャツ ショートスリーブ ボディタフネス 冷感消臭パワーストレッチEVO

                          高機能冷感消臭インナー クルーネックシャツ ショートスリーブ ボディタフネス 冷感消臭パワーストレッチEVO

                            メーカー OKA USHIO OKA USHIO OKA USHIO OKA USHIO トラスコ中山 カジメイク トライ アルファ技研 I.T.E. アタックベース トラスコ中山 おたふく手袋 おたふく手袋
                            通常価格 19,980円 13,900円 19,980円 28,988円 6,171円 1,943円 40円 12,800円 2,868円 1,142円 684円 4,303円 3,929円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   7日目   1日目~   1日目   1日目   5日目   1日目   5日目   5日目  
                            ネイビー ネイビー ネイビー×ブラック ネイビー×ブラック - - - - - - - - -
                            質量(g) 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 - - - - - - - - -
                            材質1 ウェアの素材:ポリエステル90%+コットン10% ウェアの素材:ポリエステル100% ウェアの素材:高密度コットン100% ウェアの素材:ポリエステル90%+コットン10% - - - - - - - - -
                            材質2 バッテリー:Panasonic製Li-ion電池18650 バッテリー:PSE認証済み Li-Po(リチウムポリマー電池) バッテリー:Panasonic製Li-ion電池18650 バッテリー:Panasonic製Li-ion電池18650 - - - - - - - - -
                            材質3 ファン素材:ABS ファン素材:ABS ファン素材:ABS ファン素材:ABS - - - - - - - - -

                            空調ベスト 冷感保冷剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました