(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

加湿空気清浄機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

加湿空気清浄機

通常単価(税別)
17,224円
税込単価
18,946円

【特長】・加湿ユニットが取り外し可能なので、丸洗いでき、お手入れが簡単です・コ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • 使用範囲目安:
    加湿空気清浄:4畳(木造和室)、7畳(プレハブ洋室)、空気清浄:~10畳
  • JANコード:
    4967576673846
  • トラスココード:
    564-3372
  • タイプ:
    加湿空気清浄
  • 奥行(mm):
    210
  • 高さ(mm):
    450
  • 消費電力(W)(50/60Hz):
    23/28
  • 電源(V):
    単相100
  • 幅(mm):
    210
  • 質量(g):
    3000.0
  • 材質1:
    本体樹脂:ABS、フィルター:ABS、PP、PET、活性炭
  • タンク容量(L):
    約1.0
  • 電源コード長さ(m):
    約1.8
  • フィルタータイプ:
    集じん脱臭
  • 風量([[M3]]/min)50Hz:
    2.1
  • 風量([[M3]]/min)60Hz:
    2.1

型番

AAP-SH20A-H 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AAP-SH20A-H

1個

17,224( 18,946円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加湿ユニットが取り外し可能なので、丸洗いでき、お手入れが簡単です
・コンパクトサイズなので持ち運びラクラク、場所を選ばずに置くことができます
・0.3µmの微細な粒子も99.7%以上除去します
・おやすみモード搭載でライトが消えるので就寝の邪魔になりません
【材質】
・本体樹脂:ABS、フィルター:ABS、PP、PET、活性炭

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

加湿空気清浄機の型番AAP-SH20A-Hのページです。
型番AAP-SH20A-Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

加湿空気清浄機

加湿空気清浄機

    サーキュレーター加湿器

    サーキュレーター加湿器

      大型加湿器

      大型加湿器

        スチーム式加湿器

        スチーム式加湿器

          サーキュレーター衣類乾燥除湿機 ホワイト

          サーキュレーター衣類乾燥除湿機 ホワイト

            加湿空気清浄機

            加湿空気清浄機

              IRIS 業務用移動式除湿機

              IRIS 業務用移動式除湿機

                空気清浄機HG-311

                空気清浄機HG-311

                  サーキュレーター付加湿空気清浄機 EA763AY-121

                  サーキュレーター付加湿空気清浄機 EA763AY-121

                    空気循環式紫外線清浄機 エアーリアコンパクト

                    空気循環式紫外線清浄機 エアーリアコンパクト

                      空気清浄機/[EA763AD-101用]フィルター

                      空気清浄機/[EA763AD-101用]フィルター

                        空気清浄機(天井埋込型)

                        空気清浄機(天井埋込型)

                          空気清浄機 PMMS-DC100/オプション

                          空気清浄機 PMMS-DC100/オプション

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ オーデン エスコ 岩崎電気 エスコ オーデン アイリスオーヤマ
                            通常価格 17,224円 25,928円 43,520円 5,094円 38,890円 17,224円 184,445円 780,768円 39,510円 115,113円 2,374円 640,013円 2,090円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   2日目   8日目~   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 10日目   1日目~  
                            グレー ホワイト ホワイト アイボリー ホワイト - ブラック - - - - - -
                            使用範囲目安 加湿空気清浄:4畳(木造和室)、7畳(プレハブ洋室)、空気清浄:~10畳 プレハブ洋室15畳 15畳(木造和室)25畳(プレハブ洋室) 木造和室:2畳、プレハブ洋室:3畳 - - - - - - - - -
                            JANコード 4967576673846 4967576511988 4967576558600 4967576679183 4967576484350 - - - - - - - -
                            トラスココード 564-3372 326-9902 326-9904 595-9417 257-0931 - - - - - - - -
                            タイプ 加湿空気清浄 - - - - 加湿空気清浄 - - - - - - -

                            加湿空気清浄機のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました